(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイス用クランプ

バイス用クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,592円 ~ 2,584円
税込価格
1,751円 ~ 2,842円

スーパーツール製精密バイス専用クランプ。【特長】・精密バイスの固定に最適。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

バイス用クランプの特長

商品参考図

商品参考図

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

寸法図

寸法図

単位:mm

品番適合ボルトABCDE1E2FGIJ質量
(g)
VC10M84425195.54.593419.59784
VC20M126032388121846281312250

製品仕様

材質SCM440
熱処理HRC35~40
仕上げ黒染め
製品スペッククランプ締付高さ:4.5・9mm、12・18mm
製品スペックVC10適合機種:SPV30H・80H・120H・80
製品スペックVC20適合機種:SPV115・150・165H・SHPV165

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

型番リスト

型番
適合ボルト
トラスココード
質量(g)
適合バイス
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M8
355-4341
84
SPV30H ・80H ・120H ・80

1個

1,592( 1,751円 )

1日目

M12
355-4350
250
SPV115 ・150 ・165H ・SHPV165

1個

2,584( 2,842円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

スーパーツール製精密バイス専用クランプ。
【特長】
・精密バイスの固定に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイス用クランプ

バイス用クランプ

    マグネット口金

    マグネット口金

      アルミ製口金 フラットタイプ

      アルミ製口金 フラットタイプ

        マイクロ角バイス25

        マイクロ角バイス25

          アルミ製口金 ゴムタイプ

          アルミ製口金 ゴムタイプ

            回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)めねじ

            回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)めねじ

              アルミ製口金 パイプ用

              アルミ製口金 パイプ用

                強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)口金・固定ねじセット

                強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)口金・固定ねじセット

                  “バイスフレンド”

                  “バイスフレンド”

                    リードバイス(角胴シャフト)めねじ

                    リードバイス(角胴シャフト)めねじ

                      小型ホビーアンビル

                      小型ホビーアンビル

                        ステンレスバイス

                        ステンレスバイス

                          マイクロ角バイス20

                          マイクロ角バイス20

                            メーカー スーパーツール ナベヤ トラスコ中山 HARP トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 SK-11 トラスコ中山 HARP
                            通常価格 1,592円 5,926円 2,114円 10,898円 2,317円 4,866円 2,129円 6,830円 1,450円 5,357円 3,006円 144,076円 10,898円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   3日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ パーツ パーツ パーツ 本体 パーツ パーツ パーツ パーツ パーツ パーツ パーツ 本体 本体

                            バイス用クランプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            バイスの固定
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/30
                            背が低いクランプはあまり無いのでちょうど良いサイズがあってよかったです。他のクランプと比べて汎用性は劣りますが見た目はすっきりします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他メーカーのバイス固定時にも使用可能ですか?
                            A
                            寸法等が合えば可能です。

                            横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました