(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタッドボルト(FTNタイプ)

スタッドボルト(FTNタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
350円 ~ 1,860円  特別価格 
税込価格
385円 ~ 2,046円  特別価格 

機械加工にて必須のクランピングパーツ(ねじ小物)。【特長】・ねじ部は転造加工を...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    治具用ボルト
  • 材質:
    焼入れ鋼
  • 詳細タイプ:
    スタッドボルト
  • 材質詳細:
    S45C
  • 熱処理:
    焼入 HRC22~26
  • 仕上げ:
    黒染

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品仕様

機械加工にて必須の冶具、スタッドボルト(FTNタイプ)

品番dLl1l2
ねじ径
FTN850M8
P=1.25
502510.5
FTN8757545
FTN810010060
FTN812512575
FTN815015080
FTN8175175100
FTN8200200100
FTN1050M10
P=1.5
502512.5
FTN10757545
FTN10909050
FTN1010010060
FTN1011511560
FTN1012512575
FTN1014014075
FTN1015015080
FTN10175175100
FTN10200200100
FTN1250M12
P=1.75
502214.5
FTN12656530
FTN12757545
FTN12808045
FTN1210010060
FTN1212512575
FTN1215015080
FTN12175175100
FTN12200200100
FTN1450M14
P=2.0
502216.5
FTN14757545
FTN1410010060
FTN1412512575
FTN1415015090
FTN1417517590
FTN14200200100
FTN14225225100
FTN14250250100
FTN14300300100
FTN14350350100
FTN1675M16
P=2.0
754518
FTN1610010060
FTN1612512575
FTN1615015090
FTN1617517590
FTN16200200100
FTN16250250100
FTN16300300100
FTN16350350100
品番dLl1l2
ねじ径
FTN1875M18
P=2.5
753522
FTN1810010060
FTN1812512575
FTN1815015090
FTN1817517590
FTN18200200100
FTN18250250100
FTN18300300120
FTN18350350120
FTN2075M20
P=2.5
753526
FTN2010010060
FTN2012512575
FTN2015015090
FTN2017517590
FTN20180180110
FTN20200200120
FTN20250250145
FTN20300300145
FTN20350350145
FTN2275M22
P=2.5
753029.5
FTN2210010055
FTN2212512575
FTN22150150100
FTN22175175100
FTN22200200120
FTN22250250145
FTN22300300145
FTN22350350145
FTN2475M24
P=3.0
753033.5
FTN2410010055
FTN2412512575
FTN24150150100
FTN24175175100
FTN24200200120
FTN24250250145
FTN24300300145
FTN24350350145
スタッドボルト(FTNタイプ):関連画像

寸法図

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

型番リスト

型番
ネジ径
ネジ長(mm)
全長(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M14
100、16.5
250
110-0629
273

1個

1,060( 1,166円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M14
22、16.5
50
110-0548
50

1個

490円

475

( 523円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M18
35、22
75
110-0793
125

1個

670円

649

( 714円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M22
145、29.5
250
110-1129
650

1個

1,860円

1,804

( 1,984円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M8
25、10.5
50
110-0289
16

1個

350円

339

( 373円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

機械加工にて必須のクランピングパーツ(ねじ小物)。
【特長】
・ねじ部は転造加工を行って、摩耗や歪みに強く半永久的。
・片側のねじ寸法を長くしておりますので1本のボルトで長短の使い分け可能。
・テーブルの底部を傷めない。
・ねじ部長さ2の寸法をTスロットのC寸法より短くしてありますので、Tスロットナットから、ボルトが突き出ない。
【用途】
・機械加工に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタッドボルト(FTNタイプ)

スタッドボルト(FTNタイプ)

    T-ナット、スタットセット

    T-ナット、スタットセット

      グラブスクリュー(S45C)

      グラブスクリュー(S45C)

        グラブスクリュー(SGB)

        グラブスクリュー(SGB)

          スタッドボルト(SBMタイプ)

          スタッドボルト(SBMタイプ)

            クロムバナジューム鋼製ボールポイント六角棒レンチ

            クロムバナジューム鋼製ボールポイント六角棒レンチ

              Tナット・スタッドセット

              Tナット・スタッドセット

                黒染めTスロットボルト(S45C)

                黒染めTスロットボルト(S45C)

                  Tスロットボルト(ハイテンション)

                  Tスロットボルト(ハイテンション)

                    ソケットドライブスイベルスクリュー

                    ソケットドライブスイベルスクリュー

                      調整ボルト

                      調整ボルト

                        ストレートピン

                        ストレートピン

                          Z-クランプ

                          Z-クランプ

                            メーカー スーパーツール ニューストロング ナベヤ ナベヤ スーパーツール ナベヤ スーパーツール ナベヤ ナベヤ ニューストロング ニューストロング エスコ ニューストロング
                            通常価格 350円 14,636円 380円 460円 1,740円 830円 11,251円 1,070円 3,160円 1,349円 1,002円 1,019円 8,057円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目  
                            種類 治具用ボルト - 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト - - 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト 治具用ボルト - -
                            材質 焼入れ鋼 - 焼入れ鋼 一般鋼・鋳鉄 一般鋼・鋳鉄 - - 焼入れ鋼 焼入れ鋼 一般鋼・鋳鉄 一般鋼・鋳鉄 - -
                            詳細タイプ スタッドボルト - - - スタッドボルト - - - - - - - -
                            材質詳細 S45C - - - S45C - - - - - - - -
                            熱処理 焼入 HRC22~26 - - - - - - - - - - - -

                            スタッドボルト(FTNタイプ)のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 12件のレビュー
                            キャブレターの取り付け
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/07
                            頻繁に脱着する箇所なので耐久力のありそうな本製品を購入
                            サイズも各種あり、選びやすいと思います
                            当方は長めの製品を選択し、全長をカット調整しつつ最適な寸法で使用しました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バイスの固定に
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/02
                            Tスロット、フランジナットと一緒に購入しました。スタッドボルトの長さを変えられるので便利に使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プレス機
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/22
                            プレス機に金型を固定する時に使用しました。
                            硬度もあり、非常に良い製品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型固定用
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/25
                            金型固定用にTスロット・ナットと一緒に使用しています。
                            長さも選択でき重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ずん切りボルトの代用
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/18
                            両端にしかねじ切りが必要ないので寸切りを使っていた場所でも長めにネジが切ってあれば使えました。強度も高く非常に便利。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 材質は何ですか?
                            A
                            S45Cです。

                            クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました