(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FR12
スクリューサポート ねじ型 スクリューサポートネジガタ

スクリューサポート ねじ型 FR12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,810円
税込単価
3,091円

機械加工にて必須のクランピングパーツ(ねじ小物)。【特長】・ユニクランプ本体(...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    治具用ボルト
  • 材質:
    焼入れ鋼
  • 詳細タイプ:
    スクリューサポート
  • 材質詳細:
    S45C
  • 熱処理:
    焼入 HRC35~47
  • 仕上げ:
    黒染

Loading...

FR12 の仕様・寸法情報

商品情報

スクリューサポート ねじ型

(mm)

品番適合する本体の
品番
HhDdB
ねじ径六角対辺
FR10FPB10B483135M105
FR12FGB12FPB12B604040M126
FR16FGB16FPB16B785350M168
FR20FGB20FPB20B946460M2010
寸法図

寸法図

製品仕様

使用例

使用例

  • 材質:S45C。
  • 熱処理:焼入 35~47HRC。
  • 仕上:黒染。
  • ユニクランプ本体(FGB・FPB-B)と併用が最適。
  • スイベルナットは球面袋状で、前後左右に6度まで傾斜。

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

型番リスト

型番
ネジ径
ネジ長(mm)
六角対辺(mm)
トラスココード
適合品番
質量(g)
耐荷重(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FR12

M12
40
6
108-1497
FGB12、FPB12B
117
16

1個

2,810( 3,091円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

機械加工にて必須のクランピングパーツ(ねじ小物)。
【特長】
・ユニクランプ本体(FGB・FPB-B)と併用が最適。
・スイベルナットは球面袋状で、前後左右に6°まで傾斜。
【用途】
・機械加工に便利。

カタログ

 

Loading...

FR12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューサポート ねじ型の型番FR12のページです。
型番FR12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクリューサポート ねじ型

スクリューサポート ねじ型

    プレーンクランプキット

    プレーンクランプキット

      クランピングキット(木製ベース付)

      クランピングキット(木製ベース付)

        スタットボルト

        スタットボルト

          治具パーツ類 平座金

          治具パーツ類 平座金

            キーボルト

            キーボルト

              スラストパッド(SGB)

              スラストパッド(SGB)

                FGクランプ用受けネジ

                FGクランプ用受けネジ

                  スライド ストラップ クランプ

                  スライド ストラップ クランプ

                    Tナット・スタッドセット

                    Tナット・スタッドセット

                      スイベルパット付ボルト 黒染 S45C

                      スイベルパット付ボルト 黒染 S45C

                        クランプボタン

                        クランプボタン

                          治工具用クランプ

                          治工具用クランプ

                            メーカー スーパーツール スーパーツール ニューストロング ニューストロング スーパーツール ナベヤ ナベヤ ナベヤ ニューストロング スーパーツール スーパーツール ナベヤ ニューストロング
                            通常価格 2,260円 44,916円 49,140円 342円 440円 4,950円 290円 1,070円 3,849円 11,251円 2,040円 2,120円 5,968円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~  
                            種類 治具用ボルト - - 治具用ボルト 座金・ワッシャー 治具用ボルト パッド 治具用ボルト - - 治具用ボルト パッド -
                            材質 焼入れ鋼 - - 焼入れ鋼 焼入れ鋼 一般鋼・鋳鉄 樹脂・その他 一般鋼・鋳鉄 - - 一般鋼・鋳鉄 焼入れ鋼 -
                            詳細タイプ スクリューサポート - - - 平座金 - - - - - スイベルパット付ボルト - -
                            材質詳細 S45C - - - S45C - - - - - S45C - -
                            熱処理 焼入 HRC35~47 - - - 焼入 HRC35~45 - - - - - - - -

                            スクリューサポート ねじ型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 材質は何ですか?
                            A
                            S45Cです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FR10
                            FR16
                            FR20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ネジ径 ネジ長
                            (mm)
                            六角対辺
                            (mm)
                            トラスココード 適合品番 質量(g) 耐荷重
                            (kN)

                            2,260円

                            ( 2,486円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M10315813-0696FPB10B8011

                            3,436円

                            ( 3,780円 )
                            1個 -

                            5日目

                            M16538108-1501FGB16、FPB16B24028

                            4,129円

                            ( 4,542円 )
                            1個 -

                            4日目

                            M206410108-1535FGB20、FPB20B44537

                            クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました