(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
TINコーティングコバルトストレートドリル
  • 数量スライド割引

TINコーティングコバルトストレートドリル (レビュー)

通常価格(税別)
1,102円
税込価格
1,212円
通常出荷日
2日目
【特長】
・材質にコバルトハイスを使用し、溝形状及び刃形はもっともステンレス鋼の穴明けに適し、又難削材(耐熱鋼等)の穴明けにも高能率です。
・TiNコーティングを施していますので、耐摩耗性、耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴明けが可能です。

TINコーティングコバルトストレートドリルのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ステンレス加工時に
    評価 5.0満足度:5.02019/05/28
    ステンレスに対して加工を行う際に利用しています。最初は0.1πから使用し始めました。メーカーカタログ上にステンレス用の表記もあるため選定し購入しました。切れ味などの性能もよく満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TINコーティングコバルトストレートドリル

TINコーティングコバルトストレートドリル

    TiNコートハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラー

    TiNコートハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラー

      TiNコートハイス鋼ドリル 難削材加工用/ストレートシャンク/ロング

      TiNコートハイス鋼ドリル 難削材加工用/ストレートシャンク/ロング

        ステンレス鋼用コバルトストレートドリル

        ステンレス鋼用コバルトストレートドリル

          ストレートロングドリル

          ストレートロングドリル

            TiNコートハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー

            TiNコートハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー

              TiNコートハイス鋼ドリル 難削材用/ストレートシャンク/レギュラー

              TiNコートハイス鋼ドリル 難削材用/ストレートシャンク/レギュラー

                ソリッドスパイラルドリルシリーズ スタンダードノンコートドリル SSD

                ソリッドスパイラルドリルシリーズ スタンダードノンコートドリル SSD

                  コバルトストレートシャンクドリル COSD

                  コバルトストレートシャンクドリル COSD

                    G スタンダードドリル GSD

                    G スタンダードドリル GSD

                      一般加工用ミディアム形 EX-GDN

                      一般加工用ミディアム形 EX-GDN

                        ストレートシャンクドリル ロングGT100 668

                        ストレートシャンクドリル ロングGT100 668

                          ハイス鋼ドリル(TiNコート) ストレートシャンク/レギュラー

                          ハイス鋼ドリル(TiNコート) ストレートシャンク/レギュラー

                            メーカー 斎藤ツヰストドリル製作所 ミスミ ミスミ 斎藤ツヰストドリル製作所 斎藤ツヰストドリル製作所 ミスミ ミスミ WIDIN 不二越 不二越 オーエスジー グーリング ミスミ
                            通常価格 1,102円 1,120円 1,670円 1,515円 695円 1,170円 1,030円 3,752円 576円 2,616円 1,539円 11,609円 1,670円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス ハイス コバルトハイス コバルトハイス - コバルトハイス ハイス コバルトハイス ハイス ハイス
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。