(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電工レベル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電工レベル

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,932円
税込単価
2,125円

【特長】・スイッチボックスの取付枠の垂直だしに便利な水平器です。・1連から3連...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水平器
  • 長さ(mm):
    95
  • マグネット:
    1か所
  • 高さ(mm):
    51
  • 厚み(mm):
    11
  • 詳細タイプ:
    検電テスターなし
  • 材質(本体):
    ポリカーボネート
  • 材質(気泡管):
    アクリル樹脂(PMMA)
  • 精度:
    ±2.0mm/m=±0.014°以内
  • 感度:
    0.66mm/m=0.0382°
  • JANコード:
    4989999360806
  • トラスココード:
    478-9261
  • 質量(g):
    57.000
  • 材質1:
    本体:ポリカーボネート
  • 材質2:
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 厚さ(mm):
    11

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDL-95

10

1個

1,932( 2,125円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイッチボックスの取付枠の垂直だしに便利な水平器です。
・1連から3連までのけがきが可能です。
・ポリカーボネート製なので耐衝撃性があります。
・マグネット付です。
・TDL-95Tは検電テスター(80V~220V対応)付です。
【用途】
・スイッチボックスの取り付け枠の垂直出しに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工レベルの型番TDL-95のページです。
型番TDL-95に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電工レベル

電工レベル

    ミニレベル(マグネット無し/アナログ表示)

    ミニレベル(マグネット無し/アナログ表示)

      デジタル水準器レベルニックDL-S3(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

      デジタル水準器レベルニックDL-S3(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        デジタル水準器レベルニック DL-S3

        デジタル水準器レベルニック DL-S3

          平クロス型アイベル水平器(取付穴付)

          平クロス型アイベル水平器(取付穴付)

            デジタル水準器レベルニックセパレート・システム

            デジタル水準器レベルニックセパレート・システム

              チェックレベル

              チェックレベル

                角柱型アイベル水平器(取付穴付)

                角柱型アイベル水平器(取付穴付)

                  平型アイベル水平器

                  平型アイベル水平器

                    デジタル水準器レベルニック DL-S4W(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                    デジタル水準器レベルニック DL-S4W(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      磁石付スロープレベル(マグネット2か所)

                      磁石付スロープレベル(マグネット2か所)

                        デジタル水準器レベルニックDL-S1

                        デジタル水準器レベルニックDL-S1

                          プロテクトアーマー(ブラック)

                          プロテクトアーマー(ブラック)

                            メーカー トラスコ中山 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) アカツキ製作所 新潟精機(SK) エビス アカツキ製作所 アカツキ製作所 新潟精機(SK) エビス 新潟精機(SK) アカツキ製作所
                            通常価格 1,932円 1,500円 334,303円 385,110円 1,369円 7,990円 1,200円 1,180円 1,550円 396,798円 3,600円 167,310円 1,761円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 13日目   2日目   1日目   2日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   13日目   9日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ 水平器 - デジタル水平器 デジタル水平器 アクリル製水平器(角型) - - アクリル製水平器(角型) - デジタル水平器 - デジタル水平器 水平器
                            長さ(mm) 95 - 172 172 - - 74 - - 158 100 159 100
                            マグネット 1か所 なし なし なし なし - なし なし - - 2か所 なし 1か所
                            高さ(mm) 51 - 65 65 - - 55 - - 107 51 78 42
                            厚み(mm) 11 - 129 129 - - 14 - 15 61 19.5 104 18

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました