(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YFASK-B
溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)固定足タイプ ヨウセツシャコウフェンス

溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)固定足タイプ YFASK-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
36,817円 25,805円
税込単価
40,499円 28,386円

【特長】・溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。・フレーム...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接遮光フェンス
  • 足形状:
    固定式
  • 材質1:
    シート:塩化ビニール
  • タイプ:
    接続型
  • シート厚さ(mm):
    0.35
  • フレーム径(mm):
    28
  • 外形寸法(mm)奥行:
    575
  • 仕様:
    (財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用シート使用、樹脂被覆スチールパイプフレーム

型番

YFASK-B 解除

Loading...

YFASK-B の仕様・寸法情報

型番
高さ(mm)
トラスココード
質量(g)
日本防炎協会試験番号
枠内寸法(横×高さ)(mm)
外形寸法(mm)幅
光線透過率(%)
外形寸法(mm)高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YFASK-B

ブルー
2000
487-6032
7200.0
A1220030
2000×2000
2075
33
2075

1個

36,817円

25,805

( 28,386円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。
・フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。
・溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
・固定足タイプです。

カタログ

 

YFASK-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)固定足タイプの型番YFASK-Bのページです。
型番YFASK-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)固定足タイプ

溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)固定足タイプ

    溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)固定足タイプ

    溶接遮光フェンス(単体型・スチール製)固定足タイプ

      レーザー用遮光フィルター

      レーザー用遮光フィルター

        遮光フェンス(アルミパイプ),組み立ては接着剤不要(ボルト式)

        遮光フェンス(アルミパイプ),組み立ては接着剤不要(ボルト式)

          のれん型遮光用衝立“クグレール”(アルミニウムフレーム)固定足タイプ(単体型)

          のれん型遮光用衝立“クグレール”(アルミニウムフレーム)固定足タイプ(単体型)

            のれん型遮光用衝立“クグレール”(アルミニウムフレーム)キャスター足タイプ(単体型)

            のれん型遮光用衝立“クグレール”(アルミニウムフレーム)キャスター足タイプ(単体型)

              溶接火花用衝立 (アルミニウム製)YS-22シリーズ

              溶接火花用衝立 (アルミニウム製)YS-22シリーズ

                メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 理研オプテック 吉野 吉野 吉野 アズワン
                通常価格 27,684円 27,684円 18,000円 22,560円 29,341円 29,341円 54,652円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   8日目   8日目   8日目  
                商品タイプ 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス 溶接遮光フェンス 火花用衡立
                足形状 固定式 固定式 - - 固定式 キャスター式 -
                材質1 シート:塩化ビニール シート:塩化ビニール - - - - -
                タイプ 接続型 単体型固定足 - - - - -
                シート厚さ(mm) 0.35 0.35 - - - - -

                溶接遮光フェンス(接続型・スチール製)固定足タイプのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                YF1015SK-Y
                YF1515SK-B
                YF1515SK-DG
                YFASK-DG
                YFASK-GN
                YFASK-Y
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                高さ
                (mm)
                トラスココード 質量(g) 日本防炎協会試験番号 枠内寸法(横×高さ)(mm) 外形寸法(mm)幅 光線透過率(%) 外形寸法(mm)高さ

                27,684円

                ( 30,452円 )
                1個 -

                1日目

                一部当日出荷可能

                イエロー1500487-56484600.0AT8600271000×15001075741575

                31,251円

                ( 34,376円 )
                1個 -

                1日目

                一部当日出荷可能

                ブルー1500487-57705400.0A12200301500×15001575331575

                31,251円

                ( 34,376円 )
                1個 -

                1日目

                一部当日出荷可能

                ダークグリーン1500487-57885400.0A12102181500×1500157511575

                36,817円

                ( 40,499円 )
                1個 -

                1日目

                ダークグリーン2000487-60417200.0A12102182000×2000207512075

                36,817円

                ( 40,499円 )
                1個 -

                1日目

                グリーン2000487-60597200.0A12200312000×2000207582075

                36,817円

                ( 40,499円 )
                1個 -

                1日目

                イエロー2000487-60677200.0AT8600272000×20002075742075

                溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました