(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイク製保護具 頭巾

パイク製保護具 頭巾

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,735円
税込単価
11,809円

【特長】・空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強度のアラミド繊維との混紡糸を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接用保護具
  • 厚み(mm):
    1.6
  • サイズ:
    フリー
  • 材質詳細:
    アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
  • JANコード:
    4989999354805
  • トラスココード:
    484-2804
  • 質量(g):
    170

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PYR-HZ

10

1個

10,735( 11,809円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強度のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
【用途】
・溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。

カタログ

 

PYR-HZで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイク製保護具 頭巾の型番PYR-HZのページです。
型番PYR-HZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイク製保護具 頭巾

パイク製保護具 頭巾

    パイク製保護具 手袋

    パイク製保護具 手袋

      パイク製保護具 胸付前掛け

      パイク製保護具 胸付前掛け

        パイク製保護具 足カバー

        パイク製保護具 足カバー

          パイク製保護具 袖付前掛け

          パイク製保護具 袖付前掛け

            パイク製保護具 腕カバー

            パイク製保護具 腕カバー

              パイク製保護具 足巻き付前掛け

              パイク製保護具 足巻き付前掛け

                アルゴン溶接用手袋

                アルゴン溶接用手袋

                  牛床革手袋 内縫い

                  牛床革手袋 内縫い

                    難燃加工綿保護具 頭巾

                    難燃加工綿保護具 頭巾

                      溶接用厚手手袋

                      溶接用厚手手袋

                        溶接用3本指手袋 牛床革

                        溶接用3本指手袋 牛床革

                          革製保護具 “206ズボン”

                          革製保護具 “206ズボン”

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 シモン シモン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 シモン
                            通常価格 10,735円 1,981円 10,386円 10,622円 51,632円 8,948円 17,404円 3,398円 1,420円 7,140円 3,220円 1,890円 18,175円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具
                            厚み(mm) 1.6 - - - - - 1.6 - - 0.64 1.4(±0.1) 1.7(±0.1) -
                            サイズ フリー - フリー - - - - - - フリー - - -
                            材質詳細 アラミド繊維50%、耐炎繊維50% - - - - - - - - 綿 - - -
                            JANコード 4989999354805 - - - - - - - - 4989999354799 - - -

                            パイク製保護具 頭巾のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました