(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手持ち面用自動遮光フィルタ TYAF

手持ち面用自動遮光フィルタ TYAF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,943円
税込単価
10,937円

手持ち溶接面に取りつけて使用可能な自動遮光フィルタ。【特長】・遮光前#3、遮光...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    ポリカーボネート
  • 用途:
    遮光用カバー
  • 面体寸法 縦(mm):
    51
  • 面体寸法 横(mm):
    108
  • 遮光前:
    #3
  • 遮光後:
    #11
  • 電源:
    太陽電池
  • 適合本体:
    HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等
  • JANコード:
    4989999352887
  • トラスココード:
    484-7644
  • 質量(g):
    42

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TYAF

1個

9,943( 10,937円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手持ち溶接面に取りつけて使用可能な自動遮光フィルタ。
【特長】
・遮光前#3、遮光後#11、#11(TYAF)に自動で切り替わる。
【用途】
・アーク溶接に最適。

商品情報

製品仕様

手持ち面用自動遮光フィルタの製品イメージ

手持ち面用自動遮光フィルタの製品イメージ

取付図

取付図

製品仕様

寸法図

寸法図

  • 電源:太陽電池/リチウム電池
  • 適合機種:HS、TPW-T、TPW-H、TPW-K、TWHMなど
  • 遮光前:#3
  • 縦:51mm
  • 横:108mm
  • 遮光後:#11
  • 遮光スピード:1/3,000s
  • 材質:ポリカーボネート
  • 質量/質量単位:42g
  • 製造国:中国

TYAFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

手持ち面用自動遮光フィルタ TYAFの型番TYAFのページです。
型番TYAFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手持ち面用自動遮光フィルタ TYAF

手持ち面用自動遮光フィルタ TYAF

    手持ち面用自動遮光フィルタ#10  TYAF-10

    手持ち面用自動遮光フィルタ#10 TYAF-10

      3M 拡大レンズ1.0 1枚入り 171020

      3M 拡大レンズ1.0 1枚入り 171020

        3M™スピードグラス™拡大レンズ

        3M™スピードグラス™拡大レンズ

          汗取りパッド

          汗取りパッド

            保護プレート

            保護プレート

              樹脂蝶番タイプ防災面用Gプレート

              樹脂蝶番タイプ防災面用Gプレート

                遮光度調整機能付液晶カートリッジ プロメ PM-10CB・PM-10C

                遮光度調整機能付液晶カートリッジ プロメ PM-10CB・PM-10C

                  溶接面 開閉窓タイプ 623-LEATHER

                  溶接面 開閉窓タイプ 623-LEATHER

                    JIS遮光ポリカハードコートプレート

                    JIS遮光ポリカハードコートプレート

                      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 スリーエムジャパン スリーエムジャパン マイト工業 スリーエムジャパン スター電器製造 スター電器製造 日本光器製作所 トラスコ中山
                      通常価格 9,943円 8,990円 2,536円 2,536円 1,500円 1,928円 1,308円 15,963円 11,600円 14,143円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   2日目~   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                      商品タイプ その他 - - その他 その他 - その他 溶接面用プレート 溶接面 溶接面用プレート
                      材質 ポリカーボネート - - ポリカーボネート - - - - - ポリカーボネート/ハードコート
                      用途 遮光用カバー - - - - - その他 - - アーク溶接
                      面体寸法 縦(mm) 51 - - - - - - 50.8 - 50
                      面体寸法 横(mm) 108 - - - - - - 108 - 105

                      手持ち面用自動遮光フィルタ TYAFのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました