(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラッピングフィルム研磨剤 カットタイプ【10個入り】

ラッピングフィルム研磨剤 カットタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,400円
税込価格
1,540円

【特長】・使いやすいサイズにカット済みとなります・購入しやすい10枚パックです...

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
トラスココード
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
473-6656
25
10

2パック

10個入り

1,400( 1,540円 )

1日目

10000
473-6702
22
10

2パック

10個入り

1,400( 1,540円 )

1日目

1500
肌色
473-6664
24
10

2パック

10個入り

1,400( 1,540円 )

2日目

2000
水色
473-6672
23
10

2パック

10個入り

1,400( 1,540円 )

1日目

20000
473-6711
22
10

2パック

10個入り

1,400( 1,540円 )

2日目

400
薄青
473-6630
26
10

2パック

10個入り

1,400( 1,540円 )

1日目

4000
ピンク
473-6681
24
10

2パック

10個入り

1,400( 1,540円 )

1日目

600
薄緑
473-6648
29
10

2パック

10個入り

1,400( 1,540円 )

1日目

8000
薄紫
473-6699
23
10

2パック

10個入り

1,400( 1,540円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすいサイズにカット済みとなります
・購入しやすい10枚パックです。
・超微粒子の研磨剤を使用しています。
・フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
【用途】
・精密機器部品の研磨。
・プリント基板・光ファイバーの研磨。
・各種ロールの研磨。

商品情報

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラッピングフィルム研磨剤 カットタイプ

ラッピングフィルム研磨剤 カットタイプ

    ダイヤフィルムシート

    ダイヤフィルムシート

      ダイヤモンドフィルム

      ダイヤモンドフィルム

        ラッピングフィルムシート 230×280mm

        ラッピングフィルムシート 230×280mm

          フィルムベースダイヤモンドシート (全層タイプ)

          フィルムベースダイヤモンドシート (全層タイプ)

            ラッピングフィルムシート(極薄フィルムタイプ)

            ラッピングフィルムシート(極薄フィルムタイプ)

              ダイヤモンドラッピングフィルム(フィルムコートタイプ)

              ダイヤモンドラッピングフィルム(フィルムコートタイプ)

                ダイヤモンドラッピングフィルム(フィルムコートタイプ) ナカニシ

                ダイヤモンドラッピングフィルム(フィルムコートタイプ) ナカニシ

                  216x280mm/# 4000/超精密仕上研磨シート( 1枚)

                  216x280mm/# 4000/超精密仕上研磨シート( 1枚)

                    メーカー トラスコ中山 柳瀬 トラスコ中山 柳瀬 ミニター ナカニシ ナカニシ ナカニシ エスコ
                    通常価格 1,400円 2,006円 2,070円 360円 14,481円 5,600円 2,700円 4,800円 669円
                    通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   2日目   当日出荷可能
                    幅(mm) 115 100 100 230 110 220 100 100 -
                    長さ(mm) 140 100 100 280 110 280 100 100 -
                    砥粒 A / WA D D A D - D D -
                    形状 シート形状 シート形状 シート形状 シート形状 - シート形状 シート形状 シート形状 シート形状
                    使用方法 手研磨 - - - - - - - -

                    ラッピングフィルム研磨剤 カットタイプのレビュー

                    評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                    仕上げ加工
                    評価 5.0満足度:5.02022/05/06
                    番手の種類も豊富で面や溝など色々な箇所に使用できて、綺麗に仕上がります。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    社内にて使用する治具の仕上げに使用
                    評価 4.0満足度:4.02018/06/13
                    社内にて使用する治具の仕上げに使用しています。使い勝手の良い小さいサイズで安価な商品が欲しかったのでこの商品を購入しました。実際の使用感も思い通りで、超微粒子の研磨剤の効果もあり仕上げも綺麗に上がる良い商品だと思います。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    フィルム研磨材・ラッピングフィルムカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました