(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤ角シート

ダイヤ角シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
11,088円 ~ 32,804円  特別価格 
税込価格
12,197円 ~ 36,084円  特別価格 

【特長】・両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。・必要なサ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダイヤシート
  • 形状:
    シート形状
  • 幅(mm):
    150
  • 長さ(mm):
    230
  • 材質(砥粒):
    ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
JANコード
トラスココード
重量(g)
詳細タイプ
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60
4989999264319
468-7833
50.6
細目
1mm電着
10

1個

21,964( 24,160円 )

1日目

100
4989999264326
468-7841
43
粗目
1mm電着
10

1個

14,382( 15,820円 )

1日目

400
4989999264333
468-7850
34.2
中目
1mm電着
10

1個

13,570( 14,927円 )

1日目

60
4989999264340
468-7868
47.4
細目
2mm電着
10

1個

20,469( 22,516円 )

1日目

100
4989999264357
468-7876
38.7
粗目
2mm電着
10

1個

19,001( 20,901円 )

1日目

400
4989999264364
468-7884
39.2
中目
2mm電着
10

1個

11,088( 12,197円 )

1日目

60
4989999264371
468-7892
58.5
細目
全面電着
10

1個

32,804円

30,829

( 33,912円 )

1日目

100
4989999264388
468-7906
56.8
粗目
全面電着
10

1個

27,135( 29,849円 )

1日目

一部当日出荷可能

400
4989999264395
468-7914
30.1
中目
全面電着
10

1個

17,652( 19,417円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。
・必要なサイズにカットして使用することが可能です。
・難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。
・乾式、湿式ともに使用できます。
【用途】
・金型などの修正、R取り、仕上げ。
・ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤ角シート

ダイヤ角シート

    フェルトロール

    フェルトロール

      木工ペーパー(マジック式)

      木工ペーパー(マジック式)

        アルタシート

        アルタシート

          木工ペーパー(マジック式 ・穴あき)

          木工ペーパー(マジック式 ・穴あき)

            マジカルクロス(研磨ツヤ出し布)

            マジカルクロス(研磨ツヤ出し布)

              空研ぎ研磨紙 D745D

              空研ぎ研磨紙 D745D

                ヤマグチ ダイヤ角シート両面テープ1mm電着#100

                ヤマグチ ダイヤ角シート両面テープ1mm電着#100

                  フィニッシングペーパー

                  フィニッシングペーパー

                    アルタステックシート

                    アルタステックシート

                      ポリシングウール

                      ポリシングウール

                        スポンジ研磨シート

                        スポンジ研磨シート

                          メーカー トラスコ中山 柳瀬 リョービ ノリタケコーテッドアブレーシブ リョービ 柳瀬 ノリタケコーテッドアブレーシブ ヤマグチ コバックス ノリタケコーテッドアブレーシブ リョービ トラスコ中山
                          通常価格 11,088円 3,577円 768円 12,192円 942円 880円 73円 14,993円 6,000円 3,299円 2,212円 272円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   2日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目  
                          商品タイプ ダイヤシート フェルトシート 空研ぎペーパー ダイヤシート 空研ぎペーパー 研磨布 空研ぎペーパー ダイヤシート 空研ぎペーパー ダイヤシート フェルトシート スポンジ
                          形状 シート形状 - - - - - - - - - - -
                          幅(mm) 150 25 - 100 - 125 228 - 228 - - 114
                          長さ(mm) 230 1800 - 100 - 195 280 - 280 100 - 140
                          材質(砥粒) ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド - - - - - - - - - - -

                          ダイヤ角シートのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました