(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用)
  • 数量スライド割引

ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用) (レビュー)

通常価格(税別)
5,799円
税込価格
6,379円
通常出荷日
1日目~
【特長】
・細軸・精密加工に適しています。
・ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。
・ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。
・コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
【用途】
・硬質物の研削・研磨加工に。
・プラ型のリブ溝加工に。
・細い溝部分の加工に。
・面取り・研削・仕上げ研磨に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    角を仕上げるのに
    評価 5.0満足度:5.02018/11/30
    材料の角を仕上げるのに使用。#600ですが,目が細かく綺麗に仕上がります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用)

ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用)

    ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・粗~仕上げ用)

    ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・粗~仕上げ用)

      ダイヤモンドミニヤスリ(汎用・精密・仕上げ用)

      ダイヤモンドミニヤスリ(汎用・精密・仕上げ用)

        ダイヤモンドヤスリ(汎用・精密・仕上げ用)トラスコ中山

        ダイヤモンドヤスリ(汎用・精密・仕上げ用)トラスコ中山

          ダイヤモンドヤスリ 精密用

          ダイヤモンドヤスリ 精密用

            ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ 粒度120

            ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ 粒度120

              ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ 粒度170

              ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ 粒度170

                ダイヤモンドニードルヤスリ

                ダイヤモンドニードルヤスリ

                  ダイヤモンドニードルヤスリセット

                  ダイヤモンドニードルヤスリセット

                    ダイヤモンドヤスリ 鉄工用 粒度140

                    ダイヤモンドヤスリ 鉄工用 粒度140

                      ダイヤモンドヤスリ ナカニシ

                      ダイヤモンドヤスリ ナカニシ

                        ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・精密仕上げ用)

                        ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・精密仕上げ用)

                          ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)

                          ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ロブテックス トラスコ中山 トラスコ中山 PFERD PFERD ロブテックス ナカニシ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 5,799円 7,600円 5,666円 4,563円 2,240円 5,741円 4,638円 5,874円 20,710円 2,619円 1,900円 2,245円 1,525円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            断面形状 - - - - - 半丸 - - - - - -
                            ヤスリ部有効長(mm) 30 50 40 - - 45 45 70 70 - - 40 -
                            単品/パック/セット 単品 単品 単品 - - 単品 単品 - - - - 単品 -
                            全長(mm) 130 170 140 140 - 85 85 - - - - - -
                            材質1 クロムモリブデン鋼(HRC45程度) クロムモリブデン鋼(HRC45程度) 工具鋼(HRC45程度) 工具鋼(HRC45程度) - 工具鋼(HRC45程度) 工具鋼(HRC45程度) - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。