(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TDFS2-120
ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ 粒度120 ダイヤモンドヤスリ

ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ 粒度120 TDFS2-120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,741円
税込単価
6,315円

【特長】・細い箇所に最適なショートタイプです。・別売のハンドル(T-HANDL...

詳細情報を確認する

  • 粒度(#):
    120
  • ヤスリ部有効長(mm):
    45
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 全長(mm):
    85
  • 材質1:
    工具鋼(HRC45程度)
  • 軸径(mm):
    3
  • 材質2:
    ダイヤ砥粒
  • 材質3:
    ニッケル(電着ボンド)
  • 材質4:
    クロム(コーティング)
  • 目の粗さ:
    中目
  • 柄の形状:
    3mm丸柄
  • 材質:
    工具鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)

型番

TDFS2-120 解除

Loading...

TDFS2-120 の仕様・寸法情報

型番
断面形状
JANコード
トラスココード
質量(g)
厚さ(mm)
幅(mm)
重量(g)
形状
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDFS2-120

4989999315899
480-5500
3.000
φ3
φ3
3
丸(Φ)3
10

1個

5,741( 6,315円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細い箇所に最適なショートタイプです。
・別売のハンドル(T-HANDLE)もしくはレシプロのハンドグラインダーに装着して使用する事ができます。
・スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。
・ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。
・ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。
・コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
【用途】
・硬質物の研削・研磨加工に最適。
・小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など。
・特に細かい作業に。

カタログ

 

TDFS2-120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ 粒度120の型番TDFS2-120のページです。
型番TDFS2-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ 粒度120

ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ 粒度120

    ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ 粒度170

    ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ 粒度170

      ダイヤモンドミニヤスリ(汎用・精密・仕上げ用)

      ダイヤモンドミニヤスリ(汎用・精密・仕上げ用)

        ダイヤモンドヤスリ(汎用・精密・仕上げ用)トラスコ中山

        ダイヤモンドヤスリ(汎用・精密・仕上げ用)トラスコ中山

          ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用)

          ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用)

            ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・粗~仕上げ用)

            ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・粗~仕上げ用)

              ダイヤモンドハンディーヤスリ

              ダイヤモンドハンディーヤスリ

                ダイヤモンドヤスリ 精密用

                ダイヤモンドヤスリ 精密用

                  ダイヤモンドヤスリ(鉄工用タイプ)

                  ダイヤモンドヤスリ(鉄工用タイプ)

                    ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)

                    ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)

                      ダイヤモンドヤスリ ナカニシ

                      ダイヤモンドヤスリ ナカニシ

                        ダイヤモンドヤスリ 鉄工用 粒度140

                        ダイヤモンドヤスリ 鉄工用 粒度140

                          ダイヤモンドニードルヤスリ

                          ダイヤモンドニードルヤスリ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 PFERD ロブテックス トラスコ中山 トラスコ中山 ナカニシ ロブテックス PFERD
                            通常価格 5,741円 4,638円 5,666円 4,563円 5,799円 7,600円 12,322円 2,240円 2,195円 1,525円 1,900円 2,619円 5,874円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            粒度(#) 120 170 - - - - 80 - 140 170 - 140 170
                            ヤスリ部有効長(mm) 45 45 40 - 30 50 100 - - - - - 70
                            単品/パック/セット 単品 単品 単品 - 単品 単品 - - - - - - -
                            全長(mm) 85 85 140 140 130 170 - - - - - - -
                            材質1 工具鋼(HRC45程度) 工具鋼(HRC45程度) 工具鋼(HRC45程度) 工具鋼(HRC45程度) クロムモリブデン鋼(HRC45程度) クロムモリブデン鋼(HRC45程度) - - - - - - -

                            ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ 粒度120のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TDFS112-120
                            TDFS31-120
                            TDFS51-120
                            TDFS61-120
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?断面形状 JANコード トラスココード 質量(g) 厚さ(mm) 幅(mm) 重量
                            (g)
                            形状

                            5,741円

                            ( 6,315円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104989999315875480-54885.0001.65.15平(幅)5.1×(厚さ)1.6

                            5,741円

                            ( 6,315円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            10半丸4989999315912480-55264.0002.15.14半丸(幅5.1×厚さ2.1)

                            5,741円

                            ( 6,315円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10三角4989999315936480-55424.0003.23.24三角(一辺寸法)3.2

                            5,741円

                            ( 6,315円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104989999315950480-55694.0002.62.64角(一辺寸法)2.6

                            ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました