【特長】・GCと多結晶多孔性砥粒で結晶していますので一般のゴム軸付砥石と同じく...
型番 |
砥石径(mm) |
砥石長(mm) |
JANコード |
トラスココード |
幅(mm) |
質量(g) |
質量 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
4
|
13
|
4989999359732
|
479-1886
|
-
|
29.000
|
290g/パック
| 10 | 1パック 10個入り | 2,165円(
2,382円
) | 1日目 | |
6
|
15
|
4989999359749
|
479-1894
|
15
|
37.000
|
370g/パック
| 10 | 1パック 10個入り | 2,353円(
2,588円
) | 1日目 | |
8
|
20
|
4989999359756
|
479-1908
|
-
|
49.000
|
490g/パック
| 10 | 1パック 10個入り | 2,712円(
2,983円
) | 2日目 | |
10
|
20
|
4989999359763
|
479-1916
|
-
|
63.000
|
630g/パック
| 10 | 1パック 10個入り | 2,856円(
3,142円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・GCと多結晶多孔性砥粒で結晶していますので一般のゴム軸付砥石と同じく弾力性を保ちながら高い切削性があります
【用途】
・SKD、超硬材、アルミ等の研磨に
GY806C 寸法図
型番 | 粒度 (#) | 外径×幅×軸径×軸長 (mm) | 最高使用回転数 (rpm) | パック入数 (本) | 質量 (g/パック) |
---|---|---|---|---|---|
GY804C | 80 | 4×13×3×30 | 30,000 | 10 | 29 |
GY806C | 80 | 6×15×3×30 | 30,000 | 10 | 37 |
GY808C | 80 | 8×20×3×30 | 30,000 | 10 | 49 |
GY810C | 80 | 10×20×3×30 | 30,000 | 10 | 63 |