(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm)【5個入り】

超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
4,326円 ~ 7,900円
税込価格
4,759円 ~ 8,690円

【特長】・研削スピードが通常の2倍・研削量も2倍以上のスピード&耐久性があるフ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    研磨
  • 種類:
    フラップホイール
  • 幅(mm):
    25
  • 軸径(mm):
    6
  • 軸材質:
    スチール
  • 材質1:
    軸:スチール
  • 最高使用回転数(rpm):
    20000
  • 軸長(mm):
    40

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

型番
外径(mm)
粒度(#)
JANコード
トラスココード
JANコード
質量(g)
羽根枚数(枚)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
40
4989999388442
768-2859
4989999388442
193.000
約23
10

1パック

5個入り

5,051( 5,556円 )

1日目

25
60
4989999388459
768-2867
4989999388459
193.000
約25
10

1パック

5個入り

5,473( 6,020円 )

1日目

30
40
4989999388473
768-2883
4989999388473
228.000
約30
10

1パック

5個入り

5,051( 5,556円 )

1日目

30
60
4989999388480
768-2891
4989999388480
228.000
約35
10

1パック

5個入り

5,473( 6,020円 )

4日目

40
40
4989999355604
484-6923
4989999355604
268
約33
10

1パック

5個入り

4,810( 5,291円 )

4日目

40
60
4989999355611
484-6931
4989999355611
268
約40
10

1パック

5個入り

4,810( 5,291円 )

1日目

50
40
4989999355635
484-6958
4989999355635
368.000
約45
10

1パック

5個入り

4,326( 4,759円 )

4日目

50
60
4989999355642
484-6966
4989999355642
373.000
約57
10

1パック

5個入り

5,568( 6,125円 )

1日目

60
40
4989999355666
484-6982
4989999355666
473.000
約53
10

1パック

5個入り

6,527( 7,180円 )

1日目

60
60
4989999355673
484-6991
4989999355673
468.000
約66
10

1パック

5個入り

5,738( 6,312円 )

1日目

80
40
4989999355697
484-7016
4989999355697
788.000
約64
10

1パック

5個入り

6,622( 7,284円 )

1日目

80
60
4989999355703
484-7024
4989999355703
773.000
約80
10

1パック

5個入り

7,900( 8,690円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研削スピードが通常の2倍・研削量も2倍以上のスピード&耐久性があるフラップホイールです。
・フラップを斜め植えつけしています。
・ジルコニア砥材を使用しているので重研削と長寿命です。
【用途】
・サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨。
・金属、木工の曲面や異型品の研磨。
・使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm)

超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm)

    “ミラクルフラップホイール”(斜め植えタイプ・軸径6mm)

    “ミラクルフラップホイール”(斜め植えタイプ・軸径6mm)

      “スリット研磨輪”ハンドタイプ

      “スリット研磨輪”ハンドタイプ

        フラップサンダー(パック品)

        フラップサンダー(パック品)

          カップホイル

          カップホイル

            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 イチグチ ナカニシ イチグチ
            通常価格 4,326円 3,622円 6,300円 4,191円 4,460円
            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   2日目~  
            用途 研磨 研磨 研磨 研磨 研磨
            種類 フラップホイール フラップホイール - フラップホイール フラップホイール
            幅(mm) 25 25 150 - -
            軸径(mm) 6 6 10 3 6
            軸材質 スチール - - - -

            超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm)のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
            さび落とし
            評価 5.0満足度:5.02021/02/22
            超研削と表記している通り、しっかりさび落としが出来る。消耗具合も気にならず結構長持ち。少し高い気がしたが、使ってみたらコスパいいかもって感じました。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            ろう付け箇所の磨き
            評価 5.0満足度:5.02017/07/05
            お値段割高だけどコストパフォーマンスはいい。

            長持ちしていると思う。
            粉塵も少なくなった。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました