(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

切断砥石 レンジャーカット 一般鋼用

切断砥石 レンジャーカット 一般鋼用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
208円
税込単価
229円

材料のバリやヤケが少なく優れた耐久性を発揮します。【特長】・作業用途別に商品を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ストレート型
  • 被削材:
    一般鋼
  • 外径(mm):
    105
  • 厚さ(mm):
    1
  • 穴径(mm):
    15
  • 砥粒:
    A
  • 粒度(#):
    60
  • 硬度:
    R
  • 適合機種:
    ディスクグラインダー、砥石切断機
  • JANコード:
    4989999260939
  • トラスココード:
    468-8988
  • 最高使用回転数:
    14500rpm
  • 重量(g):
    20

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

TRM-105 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRM-105

10

10個

208( 229円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

材料のバリやヤケが少なく優れた耐久性を発揮します。
【特長】
・作業用途別に商品を選定できます。
・砥石に専門性があるため、作業効率化が図れます。
・1mm刃厚なので、スピーディーな作業が可能です。
【用途】
・アングル、チャンネル、一般鋼材の切断に。

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 

Loading...

TRM-105で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

切断砥石 レンジャーカット 一般鋼用の型番TRM-105のページです。
型番TRM-105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

切断砥石 レンジャーカット 一般鋼用

切断砥石 レンジャーカット 一般鋼用

    切断砥石 レンジャーカット タイル用

    切断砥石 レンジャーカット タイル用

      切断砥石 レンジャーカット 一般鋼・ステンレス用極薄

      切断砥石 レンジャーカット 一般鋼・ステンレス用極薄

        切断砥石 レンジャーカット ステンレス用

        切断砥石 レンジャーカット ステンレス用

          レヂボンカット RC

          レヂボンカット RC

            切断砥石"武蔵"

            切断砥石"武蔵"

              シータカット

              シータカット

                切断砥石 レンジャーカット FRP用

                切断砥石 レンジャーカット FRP用

                  スーパーつるぎ

                  スーパーつるぎ

                    スーパービッグ 切断砥石

                    スーパービッグ 切断砥石

                      切断砥石 レンジャーカット アルミ用

                      切断砥石 レンジャーカット アルミ用

                        αカット

                        αカット

                          ゴールド 一般鋼材用

                          ゴールド 一般鋼材用

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 日本レヂボン トーケン ニューレジストン トラスコ中山 富士製砥 ノリタケ トラスコ中山 ニューレジストン レヂトン
                            通常価格 208円 310円 347円 260円 1,375円 634円 236円 288円 1,596円 1,080円 210円 314円 10,958円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型 ストレート型
                            被削材 一般鋼 - 一般鋼 / ステンレス鋼 ステンレス鋼 - 一般鋼 / ステンレス鋼 - 一般鋼 / 銅 / アルミニウム / 樹脂 / FRP 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 アルミニウム 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 一般鋼 / 合金鋼
                            外径(mm) 105 105 105 105 - 105 - 105 105 - 105 105 -
                            厚さ(mm) 1 1 0.8 1 - 1 - 1 - - 1 1.6 -
                            穴径(mm) 15 15 15 15 - 15 - 15 15 25.4 15 15 -

                            切断砥石 レンジャーカット 一般鋼用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました