(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

布製工具ケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

布製工具ケース

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,302円 ~ 3,463円
税込価格
3,632円 ~ 3,809円

【特長】・大きな口で様々なモノを収納・取出し・持ち運びが楽々出来ます。・四角い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    箱・ケース
  • 商品用途:
    パーツケース
  • 奥行(mm):
    160
  • 高さ(mm):
    160
  • 幅(mm):
    420
  • 質量(g):
    433.000
  • 材質1:
    生地:ポリエステル
  • 材質:
    生地:ナイロン

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
カラー
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4989999348880
489-2470
10

2個

3,463( 3,809円 )

1日目

オレンジ
4989999348897
489-2488
10

2個

3,302( 3,632円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな口で様々なモノを収納・取出し・持ち運びが楽々出来ます。
・四角いシンプルな形なので、コンパクトに収まります。
・丈夫な布製なので、先の尖った工具でも収納できます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布製工具ケース

布製工具ケース

    コンパクトウエストポーチ

    コンパクトウエストポーチ

      ツールキャリーバッグ(キャスター付)

      ツールキャリーバッグ(キャスター付)

        250x150mm 多目的バッグ(スエード革)

        250x150mm 多目的バッグ(スエード革)

          400x115x290mm ビジネスバッグ(黒)

          400x115x290mm ビジネスバッグ(黒)

            500x160x160mm手提げバッグ

            500x160x160mm手提げバッグ

              WORKMASTER ツールバッグM WM-2600

              WORKMASTER ツールバッグM WM-2600

                ツールロール TTR-450

                ツールロール TTR-450

                  ESDパーツケース B-17BB

                  ESDパーツケース B-17BB

                    帆布メール用ポーチ 馬蹄錠タイプ

                    帆布メール用ポーチ 馬蹄錠タイプ

                      デニムキャリングケース(PC・タブレット用)

                      デニムキャリングケース(PC・タブレット用)

                        ペリカンケース用ウレタンフォーム

                        ペリカンケース用ウレタンフォーム

                          400x105x150mmウエストポーチ

                          400x105x150mmウエストポーチ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ ワークマスター トラスコ中山 ホーザン 三栄産業 トラスコ中山 ペリカン エスコ
                            通常価格 3,302円 1,780円 19,932円 2,690円 3,134円 1,120円 2,020円 2,162円 4,463円 4,258円 2,029円 2,323円 1,830円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   5日目   1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 箱・ケース - - 箱・ケース -
                            商品用途 パーツケース - キャリーバッグ ツールバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ツールバッグ ツールバッグ - ツールバッグ ケース - キャリーバッグ
                            奥行(mm) 160 55 300 - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 160 150 400 - - - - 320 - - - - -
                            幅(mm) 420 225 470 - - - - 460 - - - - -

                            布製工具ケースのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            工具収納用
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/02
                            一通り工具を購入したのでケースが欲しく購入しました。
                            シンプルな作りなので使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました