(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TVFK-75
アルミ製口金 フラットタイプ【2個入り】 バイス

アルミ製口金 フラットタイプ TVFK-75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,950円
税込単価
2,145円

【特長】・工作物の表面を傷つけずホールドします。・バイスへの脱着はマグネットに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ
  • セット入数(個):
    2
  • 材質(フレーム):
    アルミ製アングル

型番

TVFK-75 解除

Loading...

TVFK-75 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
サイズ(mm)
質量(g)
適用バイス幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TVFK-75

4989999324068
490-0294
75×29×18
120/セット
75

1パック

2個入り

1,950( 2,145円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作物の表面を傷つけずホールドします。
・バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
【用途】
・バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。

TVFK-75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製口金 フラットタイプの型番TVFK-75のページです。
型番TVFK-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ製口金 フラットタイプ

アルミ製口金 フラットタイプ

    アルミ製口金 ゴムタイプ

    アルミ製口金 ゴムタイプ

      アルミ製口金 パイプ用

      アルミ製口金 パイプ用

        マグネット口金

        マグネット口金

          バイス用クランプ

          バイス用クランプ

            回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ)めねじ

            回転台付メカニックバイス(2WAYタイプ)めねじ

              マイクロ角バイス25

              マイクロ角バイス25

                ステンレスバイス

                ステンレスバイス

                  回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)めねじ

                  回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)めねじ

                    バイス用口金(2個入)

                    バイス用口金(2個入)

                      25mm/0- 73mm ミニバイス(クランプ付)

                      25mm/0- 73mm ミニバイス(クランプ付)

                        45mm/0-228mm エキストラワイドオープニング/バイスヘッド

                        45mm/0-228mm エキストラワイドオープニング/バイスヘッド

                          “バイスフレンド”

                          “バイスフレンド”

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ナベヤ スーパーツール トラスコ中山 HARP トラスコ中山 トラスコ中山 SK-11 エスコ エスコ トラスコ中山
                            通常価格 1,950円 2,140円 1,965円 5,926円 1,592円 4,320円 10,898円 132,994円 4,489円 1,628円 15,890円 12,770円 1,450円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ パーツ パーツ パーツ パーツ パーツ パーツ 本体 本体 パーツ パーツ 本体 本体 パーツ
                            セット入数(個) 2 2 2 - - - - - - - - - -
                            材質(フレーム) アルミ製アングル アルミ製アングル アルミ製アングル - - - - - - - - - アルミ製アングル

                            アルミ製口金 フラットタイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            万力の部品保護
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/22
                            万力で直に部品をつかむと傷がつくことがあるので、保護として使ってます。肉厚もありアルミなのでしっかりとつかめて傷もつかないのでいいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バイスの口金につけて
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/19
                            アルミが思った以上に固くてしっかりと固定できます。製品に傷もつかないのでいいですね。マグネットがついているので落下しないので使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            傷の保護
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/22
                            傷もつかないし、裏にマグネットがついているため、
                            滑って落ちる心配がないので安心して使えます。
                            取り外しもとても簡単にできました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TVFK-100
                            TVFK-125
                            TVFK-150
                            TVFK-200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード サイズ
                            (mm)
                            質量(g) 適用バイス幅
                            (mm)

                            2,160円

                            ( 2,376円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4989999324075490-0308100×29×18160/セット100

                            2,301円

                            ( 2,531円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4989999324082490-0316125×29×18200/セット125

                            2,438円

                            ( 2,682円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4989999324099490-0324150×29×18240/セット150

                            3,373円

                            ( 3,710円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4989999324105490-0332203×29×18320/セット203

                            横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました