(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TVRK-250
アルミ製口金 ゴムタイプ【2個入り】 バイス

アルミ製口金 ゴムタイプ TVRK-250

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
4,096円
税込単価
4,506円

【特長】・工作物の表面を傷つけずホールドします。・バイスへの脱着はマグネットに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ
  • セット入数(個):
    2
  • 材質(フレーム):
    アルミ製アングル
  • 材質(固定材):
    マグネットラバー

型番

TVRK-250 解除

Loading...

TVRK-250 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
サイズ(mm)
質量(g)
適用バイス幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TVRK-250

4989999324051
490-0286
250×29×22
480/セット
250

1パック

2個入り

4,096( 4,506円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作物の表面を傷つけずホールドします。
・バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
【用途】
・バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。

TVRK-250で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製口金 ゴムタイプの型番TVRK-250のページです。
型番TVRK-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ製口金 ゴムタイプ

アルミ製口金 ゴムタイプ

    アルミ製口金 パイプ用

    アルミ製口金 パイプ用

      アルミ製口金 フラットタイプ

      アルミ製口金 フラットタイプ

        “バイスフレンド”

        “バイスフレンド”

          アルミ合金バイス,軽作業用

          アルミ合金バイス,軽作業用

            アルミ合金バイス,ツールを好みの角度に固定可能

            アルミ合金バイス,ツールを好みの角度に固定可能

              バイスパーツ(口金) ゴム製口金

              バイスパーツ(口金) ゴム製口金

                マルチバイス(卓上型) 筒状口金セット

                マルチバイス(卓上型) 筒状口金セット

                  バイス用クランプ

                  バイス用クランプ

                    マグネット口金

                    マグネット口金

                      木工バイス 165mm V-6

                      木工バイス 165mm V-6

                        ミニバイス

                        ミニバイス

                          バイス用口金(2個入)

                          バイス用口金(2個入)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 スーパーツール ナベヤ SK-11 ホーザン SK-11
                            通常価格 2,140円 1,965円 1,950円 1,450円 11,286円 9,195円 1,532円 2,202円 1,592円 5,926円 5,775円 2,902円 1,628円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ パーツ パーツ パーツ パーツ 本体 本体 パーツ パーツ パーツ パーツ 本体 本体 パーツ
                            セット入数(個) 2 2 2 - - - - - - - - - -
                            材質(フレーム) アルミ製アングル アルミ製アングル アルミ製アングル アルミ製アングル - - - - - - - - -
                            材質(固定材) マグネットラバー - - マグネットラバー - - - - - - - - -

                            アルミ製口金 ゴムタイプのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            バイスの口金
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/30
                            2回目購入です。バイスで傷つけたくない製品をつかむときに使用してます。ゴムがしっかりしていて丈夫だとともいます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バイスに取り付けて
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/30
                            傷をつけたくない部品をつかむときに使ってます。ゴムなのですべり憎くて掴みやすいです。裏に磁石が付いているので落ちないので使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            磁石付きクランプをバイスに挟んで使用している。
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/06
                            磁石付きなので、バイスに挟んだクランプが開閉時に外れたりしないので便利。 納期は翌日に入荷したので大変助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボール盤バイスに使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/31
                            ボール盤バイスに柔らかい物を挟むために使用。適度に柔軟性が有,使いやすかった。比較的安定な固定ができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TVRK-100
                            TVRK-125
                            TVRK-150
                            TVRK-200
                            TVRK-75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード サイズ
                            (mm)
                            質量(g) 適用バイス幅
                            (mm)

                            2,572円

                            ( 2,829円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4989999323962490-0243100×29×22200/セット100

                            2,140円

                            ( 2,354円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4989999323979490-0251125×29×22240/セット125

                            2,474円

                            ( 2,721円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4989999323986490-0260150×29×22280/セット150

                            3,416円

                            ( 3,758円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4989999323993490-0278203×29×22380/セット203

                            2,326円

                            ( 2,559円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            4989999323955490-023575×29×22140/セット75

                            横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました