【仕様】・長尺サイズ。・深くクランプすることが可能。・材質:冷間圧延鋼材
F型クランプ深型 イメージ
付属品
製造国
フレーム断面寸法
品番 | 全長 (mm) | 最大口開き (mm) | フトコロ (mm) | フレーム寸法(mm) | 質量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||
D22T20J | 321 | 200 | 200 | 22 | 10.5 | 1.65 |
D25T25J | 382 | 250 | 250 | 25 | 12.0 | 2.57 |
D27T30J | 434 | 300 | 300 | 27 | 13.0 | 3.39 |
D30T36J | 458 | 300 | 360 | 30 | 15.0 | 4.85 |
D36T30J | 465 | 300 | 300 | 36 | 18.0 | 5.90 |
D36T40J | 573 | 400 | 400 | 36 | 18.0 | 7.21 |
D36T50J | 573 | 400 | 500 | 36 | 18.0 | 8.55 |
型番 |
最大口開き(mm) |
全長(mm) |
フトコロ(mm) |
JANコード |
トラスココード |
質量(g) |
フレーム寸法(mm)A |
フレーム寸法(mm)B | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
200
|
321
|
200
|
4989999326536
|
490-1029
|
1650
|
22
|
10.5
| 1個 | 11,516円(
12,668円
) | 1日目 | |
250
|
382
|
250
|
4989999326543
|
490-1037
|
2570
|
25
|
12
| 1個 | 15,610円 14,473円 ( 15,920円 ) | 1日目 | |
300
|
434
|
300
|
4989999326550
|
490-1045
|
3390.0
|
27
|
13
| 1個 | 18,218円 16,893円 ( 18,582円 ) | 1日目 | |
300
|
458
|
360
|
4989999326567
|
490-1053
|
4850.0
|
30
|
15
| 1個 | 23,059円 18,477円 ( 20,325円 ) | 1日目 | |
300
|
465
|
300
|
4989999326574
|
490-1061
|
5900.0
|
36
|
18
| 1個 | 29,320円(
32,252円
) | 1日目 | |
400
|
573
|
400
|
4989999326581
|
490-1070
|
7210.0
|
36
|
18
| 1個 | 24,186円(
26,605円
) | 1日目 | |
400
|
573
|
500
|
4989999326598
|
490-1088
|
8550.0
|
36
|
18
| 1個 | 36,088円 27,203円 ( 29,923円 ) | 1日目 |
Loading...
【仕様】
・長尺サイズ。
・深くクランプすることが可能。
・材質:冷間圧延鋼材