(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED付スライドポケットルーペ(3.5倍)

LED付スライドポケットルーペ(3.5倍)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,613円
税込単価
1,774円

LED付のスライドポケットルーペ。【特長】・スライド型でポケットへの収納に便利...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケットルーペ
  • 倍率(倍):
    3.5
  • ライト有無:
    LEDライト有
  • スケール有無:
  • レンズ寸法(mm):
    35 / Φ35
  • JANコード:
    4989999360783
  • トラスココード:
    478-9326
  • 質量(g):
    38
  • 材質1:
    レンズ:アクリル
  • 材質2:
    本体:ABS樹脂
  • 奥行(mm):
    42
  • 幅(mm):
    79
  • 全長(mm):
    124
  • 厚さ(mm):
    13
  • 替ランプ:
    交換不可
  • 電源:
    ボタン電池(CR2016)×2個(別売)
  • レンズ材質:
    アクリル

型番

TSPL-35 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSPL-35

10

1個

1,613( 1,774円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

LED付のスライドポケットルーペ。
【特長】
・スライド型でポケットへの収納に便利。
・レンズを開くとLEDが点灯するルーペ。
・LED付なので手元が暗くても使用可能。
【用途】
・一般検査用として使用。

商品情報

製品特長・仕様

外観図

TSPL-35の製品イメージ

製品の基本仕様・特長

  • 収納時サイズ:79mm
  • 替ランプ:交換不可
  • 倍率:3.5倍
  • レンズ寸法:35mm
  • 奥行:44mm
  • 高さ:12mm
  • 全長:124mm
  • 電源:ボタン電池(CR2016)×2個(別売)
  • 質量/質量単位:38g

材質

  • レンズ:アクリル
  • ボディー:ABS樹脂

図面

TSPL-35

LED付スライドポケットルーペ 図面

使用方法・使用事例

使用事例

製品の使用例

使用方法

LED付スライドポケットルーペ 取扱説明書

TSPL-35で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LED付スライドポケットルーペ(3.5倍)の型番TSPL-35のページです。
型番TSPL-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED付スライドポケットルーペ(3.5倍)

LED付スライドポケットルーペ(3.5倍)

    LED付スライドポケットルーペ(3倍)

    LED付スライドポケットルーペ(3倍)

      R231 理科観察ルーペ 10倍 φ12mm

      R231 理科観察ルーペ 10倍 φ12mm

        繰出し ハイグレード プロフェッショナル ALAタイプ

        繰出し ハイグレード プロフェッショナル ALAタイプ

          ポケットルーペ SLシリーズ

          ポケットルーペ SLシリーズ

            カートン ジュエルルーペ 20X

            カートン ジュエルルーペ 20X

              ポケットルーペ SL-51

              ポケットルーペ SL-51

                スモール豆ルーペ(ガラスレンズ)

                スモール豆ルーペ(ガラスレンズ)

                  繰出し 普及型ルーペ Xタイプ

                  繰出し 普及型ルーペ Xタイプ

                    ナインルーペ

                    ナインルーペ

                      工業用内視鏡F300-6.0mm1m articulation Hyperion probe

                      工業用内視鏡F300-6.0mm1m articulation Hyperion probe

                        “マックスディテール”LEDライト付

                        “マックスディテール”LEDライト付

                          カートン 観察ルーペ 10X

                          カートン 観察ルーペ 10X

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 コクゴ 京葉光器 アズワン カートン光学 エンジニア 京葉光器 京葉光器 池田レンズ工業 アズワン エッシェンバッハ カートン光学
                            通常価格 1,613円 2,460円 9,251円 8,181円 2,100円 8,867円 4,602円 1,106円 3,746円 977円 205,000円 45,688円 9,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   3日目   9日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   7日目   1日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ ポケットルーペ - - ポケットルーペ - ポケットルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ - - - ポケットルーペ
                            倍率(倍) 3.5 3 - - - 20 8 / 15 - - 2(小レンズは4倍) / 2(小レンズ4) - 2 10
                            ライト有無 LEDライト有 - - - - - - - -
                            スケール有無 - - - - - - - -
                            レンズ寸法(mm) 35 / Φ35 φ45 - - - 12 φ25 / φ13 - φ21 75 - 35 / 29×33 / 30×35 12

                            LED付スライドポケットルーペ(3.5倍)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            駆けつけ現場での確認に。
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/30
                            表題の状況にて大活躍してます。ただ、樹脂製なのにケースが鏡面仕上げというのがマイナスに感じました。そのケース自体の強度も今一つな印象ですので、もっと大胆に使えるような商品があれば嬉しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            成形品の検査に使用
                            評価 5.0満足度:5.02017/09/25
                            安価でコンパクトでとても使いやすいです。電池を入れると電気が付くのでとても見やすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました