(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サニタリーマグネット棒(強力型)強力型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サニタリーマグネット棒(強力型)強力型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
45,750円 ~ 80,641円
税込価格
50,325円 ~ 88,705円

【特長】・防水構造のため、液中設置も可能です。【用途】・粉体・液体・粒体などの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネット棒
  • 表面磁束密度(T):
    1.2
  • 材質1:
    マグネット:ネオジム系希土類磁石
  • 直径(mm):
    25
  • 材質2:
    外装部:ステンレス(SUS316L)
  • 材質3:
    表面仕上げ:#400バフ仕上げ
  • タップ穴:
    M6・深さ8mm(両端)
  • 使用温度上限:
    80℃
  • マグネット:
    ネオジム系希土類磁石
  • 外装部:
    ステンレス(SUS316L)
  • 表面仕上げ:
    #400バフ仕上げ

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

MGB-H15-M6

サニタリーマグネット棒(強力型)強力型 図面

使用方法・使用事例

使用方法

サニタリーマグネット棒(強力型)強力型 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999291254
470-2719
560.0
150
10

1個

45,750( 50,325円 )

1日目

4989999291261
470-2727
740.0
200
10

1個

66,360( 72,996円 )

1日目

4989999291278
470-2735
920.0
250
10

1個

80,641( 88,705円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水構造のため、液中設置も可能です。
【用途】
・粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サニタリーマグネット棒(強力型)強力型

サニタリーマグネット棒(強力型)強力型

    マグネット棒,直径(mm):25

    マグネット棒,直径(mm):25

      スーパーサニタリーマグバー超高磁力1.2T(12,000G)タップ穴付

      スーパーサニタリーマグバー超高磁力1.2T(12,000G)タップ穴付

        丸型マグネットバー(かしめ穴無し・タップ無し) CPB

        丸型マグネットバー(かしめ穴無し・タップ無し) CPB

          マグネット棒,表面磁束密度(T):0.3

          マグネット棒,表面磁束密度(T):0.3

            サニタリーマグネット棒

            サニタリーマグネット棒

              プレートマグネット(吸着力 約59N)

              プレートマグネット(吸着力 約59N)

                スーパー標準型マグネット棒

                スーパー標準型マグネット棒

                  マグネットプレート SM-1005

                  マグネットプレート SM-1005

                    強力角形マグネット棒

                    強力角形マグネット棒

                      スタンド付マグネット棒

                      スタンド付マグネット棒

                        マグマウント 400

                        マグマウント 400

                          マグマウント 235

                          マグマウント 235

                            メーカー トラスコ中山 カネテック スーパーツール テクノプラン トラスコ中山 トラスコ中山 新潟精機(SK) スーパーツール 下西製作所 カネテック カネテック マグスイッチ マグスイッチ
                            通常価格 45,750円 12,493円 109,300円 11,256円 9,800円 36,637円 5,200円 13,948円 3,062円 32,639円 19,187円 37,059円 21,733円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   9日目   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   4日目   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マグネット棒 マグネット棒 - マグネット棒 マグネット棒 マグネット棒 マグネットプレート - マグネットプレート マグネット棒 マグネット棒 その他磁選用品 その他磁選用品
                            表面磁束密度(T) 1.2 - 1.2 0.28(2800G) 0.3 1 - 0.18 - 0.32 0.13(1300G) - -
                            材質1 マグネット:ネオジム系希土類磁石 - - - マグネット:異方性フェライト磁石 マグネット:ネオジム系希土類磁石 - - - - - - -
                            直径(mm) 25 - - - 25 25 - - - - - - -
                            材質2 外装部:ステンレス(SUS316L) - - - 外装部:ステンレス(SUS316L) 外装部:ステンレス(SUS316L) - - - - - - -

                            サニタリーマグネット棒(強力型)強力型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました