(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーツ&ブレーキクリーナー840

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パーツ&ブレーキクリーナー840

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
360円
税込単価
396円

有機溶剤中毒予防規則非該当速乾性洗浄剤。【特長】・速乾性です・840mlジャン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    速乾
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    該当
  • 用途:
    油汚れ落とし
  • 使用温度範囲:
    常温
  • 洗浄力(原液):
    ★★
  • 乾燥性:
    ★★
  • 樹脂影響:
    ★★★
  • 仕様1:
    PRTR非該当。有機則非該当。逆さ使用OK。
  • 危険物等級:
    危険物級Ⅱ
  • ★☆マークの説明1:
    洗浄力は★の数で表現しており、多いほど洗浄能力が強い事を示します。
  • ★☆マークの説明2:
    乾燥性は★の数で表現しており、多いほど乾燥性が速い事を示します。
  • ★☆マークの説明3:
    樹脂影響は★の数で表現しており、多いほど樹脂に影響がない事を示します。
  • ★☆マークの説明4:
    ☆2つで★1つの能力を示します。
  • 注意事項:
    可燃性ですので通電中には使用しないでください。ゴム、プラスチック、塗装面には液を多量にかけ過ぎないでください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 使用温度範囲=常温
    ※注意・・・可燃性ですので通電中には使用しないでください。ゴム、プラスチック、塗装面には液を多量にかけ過ぎないでください。
  • 逆さ吹きOK
  • PRTR:非該当
  • 有機則:非該当
パーツ&ブレーキクリーナー840  関連画像
  • ★マークについて
    ※洗浄力、乾燥性、樹脂への影響は、イチネンケミカルズ社溶剤系洗剤を比較したものです。
    ★の数量で能力の表現をしています。多いほど性能が良い。
  • ◆洗浄力は★の数で表現しており、多いほど洗浄能力が強い事を示します。
  • ◆乾燥性は★の数で表現しており、多いほど乾燥性が速い事を示します。
  • ◆樹脂影響は★の数で表現しており、多いほど樹脂に影響がないことを示します。
    ※ただし、樹脂の種類により影響が出るものもあります、目立たない部分にてテストしてご使用ください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

598

30個

360( 396円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

有機溶剤中毒予防規則非該当速乾性洗浄剤。
【特長】
・速乾性です
・840mlジャンボ缶でお徳用タイプ
・「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です
・金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します
・液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません
・各種樹脂、ゴムに対する影響が少ない
・容量、乾燥性、洗浄力の違う多様な製品を揃えています
【用途】
・金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄
・精密機器の洗浄
・自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄
・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし
・油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし
・チェーンの油汚れ落とし

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツ&ブレーキクリーナー840の型番598のページです。
型番598に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーツ&ブレーキクリーナー840

パーツ&ブレーキクリーナー840

    840ml ブレーキ&パーツクリーナー

    840ml ブレーキ&パーツクリーナー

      テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

      テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

        ボール2石パーツクリーナー

        ボール2石パーツクリーナー

          チェーンクリーナー(チェーン専用洗浄剤) No.1017・No.1024

          チェーンクリーナー(チェーン専用洗浄剤) No.1017・No.1024

            M-1 パーツ&ブレーキクリーナー

            M-1 パーツ&ブレーキクリーナー

              強力パーツ&ブレーキクリーナーSUPER MAX

              強力パーツ&ブレーキクリーナーSUPER MAX

                モクケン パーツ&ブレーキクリーナー

                モクケン パーツ&ブレーキクリーナー

                  キャブクリーン NX61

                  キャブクリーン NX61

                    エンジンチューンアップ NX56

                    エンジンチューンアップ NX56

                      メガパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

                      メガパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

                        マルチクリーナーN JIP268

                        マルチクリーナーN JIP268

                          パーツクリーナー MPCL840

                          パーツクリーナー MPCL840

                            メーカー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エスコ コスモビューティ 大澤ワックス 呉工業 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) コスモビューティ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) コスモビューティ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ミスミ
                            通常価格 360円 945円 540円 594円 1,288円 460円 610円 467円 930円 960円 547円 1,430円 4,743円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   2日目   1日目   3日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー 液体 スプレー
                            特性 速乾 強力 / 速乾 速乾 遅乾 - 強力 / 中速乾 強力 / 中速乾 - - - 速乾 速乾 強力 / 速乾
                            有機則 非該当 非該当 - 非該当 - 非該当 非該当 - 該当 該当 - 非該当 非該当
                            PRTR 非該当 非該当 - 非該当 - 非該当 非該当 - 該当 該当 - 非該当 非該当
                            消防法分類 該当 該当 - 該当 - 該当 該当 - 該当 該当 - 該当 該当

                            パーツ&ブレーキクリーナー840のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            ワークの脱脂
                            評価 3.0満足度:3.02018/03/14
                            有機溶剤中毒予防規則非該当との事で少し安心して使えます。
                            速乾清は確かに有りますが、脱脂・洗浄力に少し不満を感じます。
                            速乾性が有るので、吹き付けてウエスにて拭き取りと言った作業には不向きに感じました。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型保全他
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/07
                            この商品は自社内で金型の保全用の他、設備のメンテナンスや清掃時等で多用しているものになります。速乾性で有機溶剤非該当ということなので、何にでも使えて便利なので、大変満足して使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品加工の際に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/25
                            部品加工の際に切粉などが入ったりするので、洗浄や油の脱脂に使用しています。以前使用していたものと洗浄力の差はほとんどないと思います。価格が安いので切り替えました。以前は電話で注文でしたが、パソコンで買えるので自分の代わりに他の人に頼むこともできるのが楽だと思っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました