(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て耳栓 メテオ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6870
使い捨て耳栓 メテオ ツカイステミミセン メテオ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
56円
税込単価
62円

使い捨てで衛生的に。【特長】・100%PVC フリー・柔らかく低反発の発泡ウレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    耳せん
  • 形状:
    フォームタイプ
  • 規格:
    JIS
  • サイズ:
    M
  • 材質1:
    耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR)
  • 仕様:
    JIS T 8161 1種EP-1
  • 内容量:
    1組

Loading...

 
カタログを表示

6870 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
NRR値(dB)
コード
コード長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6870

-
-
0092311687001
770-4909
1.600
1組

50個

56( 62円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使い捨てで衛生的に。
【特長】
・100%PVC フリー
・柔らかく低反発の発泡ウレタンフォーム素材による曲線的なデザインは耳の内部にぴったりとフィットし、一日中快適にご利用いただけます
・耳せんの曲線は耳孔内部の形に合うようにデザインされており、これは最小の圧力で耳せんの防音機能を発揮します
・モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て耳栓 メテオの型番6870のページです。
型番6870に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨て耳栓 メテオ

使い捨て耳栓 メテオ

    耳栓 6870・6970

    耳栓 6870・6970

      使い捨て耳栓 ソフティ

      使い捨て耳栓 ソフティ

        ソニックデフェンダー

        ソニックデフェンダー

          使い捨て耳栓 スモールメテオ

          使い捨て耳栓 スモールメテオ

            使い捨て耳栓 グライド

            使い捨て耳栓 グライド

              使い捨て耳栓 ピュラフィット

              使い捨て耳栓 ピュラフィット

                ノガ・ノイズカット耳栓

                ノガ・ノイズカット耳栓

                  MOLDEX 耳栓“ジャズバンド”

                  MOLDEX 耳栓“ジャズバンド”

                    耳栓NO.10型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第1種型)

                    耳栓NO.10型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第1種型)

                      耳栓NO.50型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第2種型)

                      耳栓NO.50型(フリーサイズ)JIS T 8161準拠(第2種型)

                        再使用可能耳栓 グライド(コード付)

                        再使用可能耳栓 グライド(コード付)

                          再使用可能耳栓 ロケッツ

                          再使用可能耳栓 ロケッツ

                            メーカー モルデックス アズワン モルデックス SUREFIRE モルデックス モルデックス モルデックス ノガ・ウォーターズ モルデックス 興研 興研 モルデックス モルデックス
                            通常価格 56円 130円 56円 3,758円 56円 186円 56円 869円 1,557円 196円 310円 529円 343円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん
                            形状 フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ - フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ - ネックバンドタイプ - - フォームタイプ -
                            規格 JIS JIS - - - - - - - JIS JIS JIS JIS
                            サイズ M - フリー M S フリー フリー - - フリー フリー フリー -
                            材質1 耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR) - 耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR) - 耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR) 耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR) 耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR) - 耳栓本体:発泡ポリウレタン(PUR)●バンド:ABS樹脂 - - 耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR) 耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)

                            使い捨て耳栓 メテオのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 5件のレビュー
                            電動工具利用時等の騒音対策
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/04
                            くびれがあるので、抜けにくいよう感じた。仮眠時等、長時間利用に向く耳栓だと思った。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            仮眠時に。
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/27
                            短時間の休憩で少し仮眠をとりたいという要望に応えて購入。
                            遮音性バッチリなようで好評です。
                            とても安価ですので消耗品としてストック予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耳栓
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/21
                            現場の方の指名買いでした。結構柔らかく感じましたので、違和感がすくないのかもしれません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業時の騒音からの耳の保護
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/09
                            耳穴にしっかりとフィットし、防音効果も高いものと思います。使い捨てですが、相応の使いまわしも可能なので、重宝しています。安価なこととから、耳栓は各種試して自分にフィットするものを選ぶことが大切かと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場での騒音予防に!
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/05
                            耳の圧迫感もなく(個人差はあると思いますが)しっかりと騒音を軽減してくれます。オススメします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6970
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            NRR値
                            (dB)
                            コード コード長さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                            95円

                            ( 105円 )
                            50個 あり

                            1日目

                            337300092311697000770-49413.500-

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました