(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

再使用可能耳栓 ロケッツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

再使用可能耳栓 ロケッツ

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
343円 ~ 457円
税込価格
377円 ~ 503円

【特長】・エアー内蔵によるエラストマー樹脂の一体成型による絶妙な装着感を得るこ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    耳せん
  • NRR値(dB):
    27
  • 規格:
    JIS
  • 材質1:
    耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)
  • 仕様:
    JIS T 8161 1種EP-1

(i)ご注意

  • 画像は型番:6400(コード無し)です。型番により商品仕様が異なります。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

商品情報を表示

型番リスト

型番
形状
サイズ
コード
コード長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
フランジタイプ
フリー
-
0092311640006
770-4712
8.000

10個

343( 377円 )

1日目

ネックバンドタイプ
M
730
0092311640501
770-4721
9.000

10個

457( 503円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアー内蔵によるエラストマー樹脂の一体成型による絶妙な装着感を得ることができます。
・ 洗って繰り返し使用できます。
【用途】
・一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳。

(i)ご注意

  • 画像は型番:6400(コード無し)です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

再使用可能耳栓 ロケッツ

再使用可能耳栓 ロケッツ

    再使用可能耳栓 カモロケッツ

    再使用可能耳栓 カモロケッツ

      耳栓 バトルプラグ

      耳栓 バトルプラグ

        イヤープラグ MAX-30 コード付

        イヤープラグ MAX-30 コード付

          再使用可能耳栓 バトルプラグ

          再使用可能耳栓 バトルプラグ

            再使用可能耳栓 グライド(コード付)

            再使用可能耳栓 グライド(コード付)

              防音イヤーマフ 2950

              防音イヤーマフ 2950

                防音イヤーマフ EP

                防音イヤーマフ EP

                  キャップ付き耳栓 フリップ(コード付)

                  キャップ付き耳栓 フリップ(コード付)

                    ラバー耳栓紐付(1組入)

                    ラバー耳栓紐付(1組入)

                      耳栓(1組)

                      耳栓(1組)

                        金属探知耳栓 ブルーロケッツ

                        金属探知耳栓 ブルーロケッツ

                          フリーサイズ耳栓(使い捨てタイプ)

                          フリーサイズ耳栓(使い捨てタイプ)

                            メーカー モルデックス モルデックス モルデックス 三商 モルデックス モルデックス アズワン アズワン モルデックス SK-11 エスコ モルデックス トラスコ中山
                            通常価格 343円 357円 3,190円 137円 3,411円 529円 10,300円 1,400円 558円 265円 180円 500円 60円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 耳せん 耳せん 耳せん - - 耳せん - - 耳せん 耳せん 耳せん - 耳せん
                            NRR値(dB) 27 27 24(キャップ閉時) - 20(キャップ閉時) 27 - - 24(キャップ閉時) - 25 27 -
                            規格 JIS JIS - - - JIS - - - - JIS - ANSI
                            材質1 耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR) 耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR) 耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR) - 耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR) 耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR) - - 耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR) - - 耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、ポリプロピレン(PP) -
                            仕様 JIS T 8161 1種EP-1 - - - - - - - - - - - -

                            再使用可能耳栓 ロケッツのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            耳栓
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/22
                            変わった色をしている以外は遮音性もありよいと思います。
                            柔らかく耳は痛くなりにくいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内作業に!
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/11
                            色もカラフルで良く遮音性もほどよく問題ありません。
                            また洗って繰り返し使用できるのも良いです。
                            お勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました