(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て式防じんマスク AIRWAVE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

使い捨て式防じんマスク AIRWAVE【10個入り】

  • 数量スライド割引
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,071円
税込単価
5,578円

呼吸が楽でメガネ/ゴーグルが曇らず声も良く通る4200DS2使い捨て防じんマス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    使い捨て防じん
  • 規格:
    DS2
  • サイズ:
    M
  • 吸気抵抗値(Pa):
    15.00
  • 排気抵抗値(Pa):
    15.00
  • JANコード:
    0092311420066
  • トラスココード:
    770-4623
  • 質量(g):
    230.000
  • 材質1:
    メッシュ:ポリエチレン
  • 材質2:
    ろ過材:ポリプロピレン
  • 材質3:
    締め紐:織ゴム
  • 材質4:
    金具:鋼鉄
  • 横(mm):
    133
  • 吸気抵抗(Pa):
    50以下
  • 縦(mm):
    139
  • 粒子捕集効率(%):
    95以上
  • 使用限度時間:
    15時間
  • 内容量:
    1箱(10枚)

型番

4200DS2 解除

Loading...

4200DS2使い捨て防じんマスクの詳細

4200DS2使い捨て防じんマスク 商品イメージ

4200DS2使い捨て防じんマスク 商品イメージ

4200DS2使い捨て防じんマスク 使用イメージ

4200DS2使い捨て防じんマスク 使用イメージ

4200DS2使い捨て防じんマスクの使用方法

使用イメージ(1)

使用イメージ(1)

指先で鼻の形(狭くなった端)をつまみながらマスクを手で持ち、ヘッドストラップが手の下に来るようにします。

使用イメージ(2)

使用イメージ(2)

鼻の形(狭くなった端)を上にしてマスクをあごの下に当てます。
ノーズクッションは、マスクの内部に折り込むようにします。
トップストラップを後頭部の上まで上げます。
短い方のボトムストラップを頭の上から耳の下、首の回りまで引っ張ります。
ストラップを1本だけ使ってマスクを装着するのはやめてください。
お使いのモデル/サイズから他のマスクに替える場合、必ずフィットテストを行ってください。

使用イメージ(3)

使用イメージ(3)

快適なフィット感が得られるようにマスクを調整します。

使用イメージ(4)

使用イメージ(4)

着用者が作業場に入る度に、フィットの密閉度を調べる必要があります。
マスクの前面を両手で覆います。
息を強く吸い込みます。
マスクの内部で、引っぱられるような圧力が感じられるはずです。
マスクの端から漏れているのが感知されたなら、ストラップを両側に合わせて後ろに引っ張り調整するか、マスクの位置を変えます。正しく密閉されるまで繰り返し、正しく密閉できない場合上司に相談してください。汚染区域に適切に装着しないで入ると、疾病または死亡の原因となることがあります。

製品仕様

  • サイズ:M
  • 油分を含まない粒子エアロゾルに対するN95防じん機能を有する。

開発秘話

 

型崩れしないカップにジャバラ仕様を加え、表面積を2倍以上に広げ、吸・排気抵抗値を従来の約1/3に低減し呼吸性能を大幅に改善した革新的なマスクです。通気抵抗値を低減することで、吐いた息が目の下から出ないくなりメガネやゴーグルも曇らなくなり、且つ声も良く通るようになりました。他社製の汎用マスクでは容易に曇り、且つ型崩れを起こしてしまいます。また、フレックス機能により顔を動かしてもマスクがずれなくなりました。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4200DS2

1箱(10枚)

1パック

10個入り

5,071( 5,578円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

呼吸が楽でメガネ/ゴーグルが曇らず声も良く通る4200DS2使い捨て防じんマスク。
【特長】
・カップの表面積が従来品の2倍以上。
・空気の通りが良く、呼吸が楽。
・吐いた息が従来品のように目の下から出ないのでメガネやゴーグルの曇りを防止。
・声も良く通り他人とのコミュニケーションが容易。
・独自のフレックスフィット性能により顔を動かしたときのマスクのずれを防止。
・長期間使用できるので、コスト削減が可能。
【用途】
・バルブ無しのマスク使用を推奨される環境。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

使い捨て式防じんマスク AIRWAVEの型番4200DS2のページです。
型番4200DS2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨て式防じんマスク AIRWAVE

使い捨て式防じんマスク AIRWAVE

    使い捨て式防じんマスク"8293"(オイルミスト対応)

    使い捨て式防じんマスク"8293"(オイルミスト対応)

      使い捨て式防じんマスク6000シリーズ

      使い捨て式防じんマスク6000シリーズ

        バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ

        バイリーンマスク DS1 X-3500シリーズ

          使い捨て式防じんマスク"8233"

          使い捨て式防じんマスク"8233"

            [DS2]マスク(防塵用/排気弁付/10枚) EA800NB-7

            [DS2]マスク(防塵用/排気弁付/10枚) EA800NB-7

              バイリーンマスク DS2 X-3500シリーズ

              バイリーンマスク DS2 X-3500シリーズ

                バイリーンマスク X-301

                バイリーンマスク X-301

                  [DS2]マスク(防塵用/20枚) EA800NB-8

                  [DS2]マスク(防塵用/20枚) EA800NB-8

                    メーカー モルデックス スリーエムジャパン クレトイシ バイリーンクリエイト スリーエムジャパン エスコ バイリーンクリエイト バイリーンクリエイト エスコ
                    通常価格 5,071円 11,646円 3,940円 2,577円 10,283円 2,720円 2,880円 1,566円 3,900円
                    通常出荷日 1日目   1日目   9日目   5日目   1日目   2日目   当日出荷可能 3日目~   4日目   2日目   当日出荷可能
                    商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体
                    商品用途 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 取替式防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 一般作業用 使い捨て防じん
                    規格 DS2 RS3 - DS1 RL2 DS2 DS2 - DS2
                    サイズ M - - - - - - - -
                    吸気抵抗値(Pa) 15.00 - - - - - - - -

                    使い捨て式防じんマスク AIRWAVEのレビュー

                    評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
                    プラスチック研磨時
                    評価 1.0満足度:1.02022/11/23
                    ホッチキスで止めている紐が、外れ易い。マスク自体、独特の臭いがする。

                    もっと読む 閉じる

                    ミスミからのコメント

                    貴重なご意見をいただき誠にありがとうございます。
                    メーカーに情報共有させていただき、今後の商品品質改善に努めさせていただきます。

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました