(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッシュタイプ使い捨て式DS2防じんマスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メッシュタイプ使い捨て式DS2防じんマスク【20個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,960円
税込単価
6,556円

汗や息で型崩れせず長時間快適に使用出来る2207DS2使い捨て防じんマスク。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    使い捨て防じん
  • 規格:
    DS2
  • サイズ:
    M
  • 吸気抵抗値(Pa):
    41.60
  • 排気抵抗値(Pa):
    41.60
  • JANコード:
    0092311220734
  • トラスココード:
    770-4585
  • 質量(g):
    300.000
  • 材質1:
    メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:合成ゴム、金具:鋼鉄
  • 横(mm):
    133
  • 吸気抵抗(Pa):
    50以下
  • 縦(mm):
    130
  • 粒子捕集効率(%):
    95以上
  • 使用限度時間:
    8時間
  • 内容量:
    1箱(20枚)

型番

2207DS2 解除

Loading...

2207DS2使い捨て防じんマスクの詳細

2207DS2使い捨て防じんマスク 商品イメージ

2207DS2使い捨て防じんマスク 商品イメージ

2207DS2使い捨て防じんマスクの特長

  • 100%PVC フリー。
  • 2種類のサイズがあり、ほとんどの作業員に適合するので労働安全衛生法 遵守意識が向上。
  • 鼻の形状に合わせたノーズブリッジは、金属製バンドなしでぴったりシールする。
  • 面体は自然な形状なので圧力点がない。
  • ストラップはしっかり取り付けられているのでシールのところで取れない。
  • 耐高温/耐炎性能を持つ。

2207DS2使い捨て防じんマスクの使用方法

使用イメージ(1)

使用イメージ(1)

指先で鼻の形(狭くなった端)をつまみながらマスクを手で持ち、ヘッドストラップが手の下に来るようにする。

使用イメージ(2)

使用イメージ(2)

鼻の形(狭くなった端)を上にしてマスクをあごの下に当てる。
ノーズクッションは、マスクの内部に折り込む。
トップストラップを後頭部の上まで上げる。
短い方のボトムストラップを頭の上から耳の下、首の回りまで引っ張る。

  • ※ ストラップを1本だけ使ってマスクを装着するのはやめてください。
  • ※ お使いのモデル/サイズから他のマスクに替える場合、必ずフィットテストを行ってください。
使用イメージ(3)

使用イメージ(3)

快適なフィット感が得られるようにマスクを調整する。

使用イメージ(4)

使用イメージ(4)

着用者が作業場に入る度に、フィットの密閉度を調べる。
マスクの前面を両手で覆う。
息を強く吸い込む。
マスクの内部で、引っぱられるような圧力を感じるようになる。

  • ※ マスクの端から漏れているのが感知されたなら、ストラップを両側に合わせて後ろに引っ張り調整するか、マスクの位置を変えます。正しく密閉されるまで繰り返し、正しく密閉できない場合上司に相談してください。汚染区域に適切に装着しないで入ると、疾病または死亡の原因となることがあります。

製品仕様

  • サイズ:ロー・プロファイル(東洋人向けMサイズ)

開発秘話

 

もともと女性用ブラやキャミソール用のカップを製造販売していた成型技術をベースに独自開発されたマスクです。メッシュ4層構造の一体成型マスクカップは独自の特許仕様で他社は製造できません。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2207DS2

1箱(20枚)

1パック

20個入り

5,960( 6,556円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汗や息で型崩れせず長時間快適に使用出来る2207DS2使い捨て防じんマスク。
【特長】
・メッシュ4層構造のカップが型崩れを防ぎ、過酷な環境下でも快適に使用可能。
・折りたたんでポケットに収納可能。
・長い時間に渡り清潔感を持続。
【用途】
・溶接/はんだ付け/ろう付け/研削/研磨/清掃/袋詰め。
・石採場/金属加工/セメント/鉱山/磨き作業/バフ作業/石灰/家禽。
・紡績など高温/多湿の粉じんの多い作業環境。
・油分が含まれない作業環境。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メッシュタイプ使い捨て式DS2防じんマスクの型番2207DS2のページです。
型番2207DS2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メッシュタイプ使い捨て式DS2防じんマスク

メッシュタイプ使い捨て式DS2防じんマスク

    使い捨て式防じんマスク AIRWAVEスマートストラップ

    使い捨て式防じんマスク AIRWAVEスマートストラップ

      使い捨て式防じんマスク"8210J"

      使い捨て式防じんマスク"8210J"

        バイリーンマスク 活性炭入り

        バイリーンマスク 活性炭入り

          MOLDEX 4200DS2使い捨て防じんマスクバリューパック

          MOLDEX 4200DS2使い捨て防じんマスクバリューパック

            使い捨て式防じんマスク DS1

            使い捨て式防じんマスク DS1

              使い捨て式防じんマスク"8205"

              使い捨て式防じんマスク"8205"

                メーカー モルデックス モルデックス スリーエムジャパン バイリーンクリエイト モルデックス トラスコ中山 スリーエムジャパン
                通常価格 5,960円 5,743円 5,792円 3,700円 1,300円 2,049円 3,436円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 - マスク本体 マスク本体
                商品用途 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 一般作業用 - 使い捨て防じん 使い捨て防じん
                規格 DS2 - DS2 - - - DS2
                サイズ M - - - - - -
                吸気抵抗値(Pa) 41.60 50以下 - - - - -

                メッシュタイプ使い捨て式DS2防じんマスクのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました