(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XMG142110
ビットマグボトル リブ付きビット No.XMG14 ドライバービット

ビットマグボトル リブ付きビット No.XMG14 XMG142110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,166円
税込単価
2,383円

ビットマグボトル入り リブ付きビット10本。【特長】・ドリルネジやタッピングな...

詳細情報を確認する

型番

XMG142110 解除

Loading...

XMG142110 の仕様・寸法情報

型番
全長(mm)
JANコード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XMG142110

110
4907587347374
+2×110mm×10本、マグボトル1個

1個

2,166( 2,383円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ビットマグボトル入り リブ付きビット10本。
【特長】
・ドリルネジやタッピングなどの重作業に。
・キャップ部にマグネタイザーを内蔵、ビットの着磁、脱磁ができる。
・フックにかけられるリング付き。
【用途】
・鉄鋼作業など重作業用。

商品情報

ビットマグボトル リブ付きビットの特長

ビットマグボトル リブ付きビット:関連画像

使用例

プロのためのプロ魂をもったアイテム

ビットマグボトル リブ付きビット:関連画像

商品画像(+2×65mm×10)

ビットマグボトル リブ付きビット:関連画像

商品画像(+2×110mm×10)

ビットマグボトル リブ付きビット:関連画像

商品画像(XMG142065、XMG142110)

ビットマグボトル リブ付きビット:関連画像

寸法図

品番No. ボ卜ルサイズ
(mm)
SMG142065 53×100×111
SNG142110 53×100×153

注意事項

  • 作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
  • ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。

カタログ

 

XMG142110で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビットマグボトル リブ付きビット No.XMG14の型番XMG142110のページです。
型番XMG142110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビットマグボトル リブ付きビット No.XMG14

ビットマグボトル リブ付きビット No.XMG14

    六角ビットセット THBL-6S

    六角ビットセット THBL-6S

      メーカー ベッセル トラスコ中山
      通常価格 1,836円 2,229円
      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
      先端形状 プラス(+) 六角
      先端サイズ・プラス(+) No.2 -
      単品/セット/パック パック セット
      用途 鉄工・板金用 -

      ビットマグボトル リブ付きビット No.XMG14のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      XMG142065
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      全長
      (mm)
      JANコード セット内容

      1,836円

      ( 2,020円 )
      1個 あり

      在庫品1日目

      当日出荷可能

      654907587347367+2×65mm×10本、マグボトル1個

      ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました