(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

板金用グリッププライヤー 全長200mm

板金用グリッププライヤー 全長200mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,644円
税込単価
6,208円

スペイン製で、高品質な板金専用のグリッププライヤー。【特長】・エポキシ樹脂コー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 最大口開き(mm):
    45
  • 全長(mm):
    200
  • JANコード:
    8430890068699
  • トラスココード:
    486-4344
  • 質量(g):
    520

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

板金用グリッププライヤーの寸法図

板金用グリッププライヤーの寸法図

品番全長
(mm)
最大口開き
(mm)
質量
(g)
128-0820045520

材質:鍛鋼、エポキシ樹脂。

この商品の使用上の注意

  • ※ ワークの形状を変えるような固定はしないでください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

128-08

1個

5,644( 6,208円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スペイン製で、高品質な板金専用のグリッププライヤー。
【特長】
・エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があるクランプ。
・最大口開きが45mm。
・材質が鍛鋼、仕上げがエポキシ樹脂で構成されている。
【用途】
・板金作業時、シートメタルの保持等に最適。
・板金、溶接作業時に利用可能。

128-08で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

板金用グリッププライヤー 全長200mmの型番128-08のページです。
型番128-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

板金用グリッププライヤー 全長200mm

板金用グリッププライヤー 全長200mm

    ハンディクランプ

    ハンディクランプ

      板金用ツール 200R

      板金用ツール 200R

        スイベルクランプ 234

        スイベルクランプ 234

          C型グリッププライヤー(自在金具付) 全長165~630mm

          C型グリッププライヤー(自在金具付) 全長165~630mm

            C型グリッププライヤー 全長165~630mm

            C型グリッププライヤー 全長165~630mm

              テーブルクランプ

              テーブルクランプ

                ロッキングクランプ 124

                ロッキングクランプ 124

                  L型クランプ(ワンタッチ)アタッチメント

                  L型クランプ(ワンタッチ)アタッチメント

                    アキシャルプライヤ Tタイプ 全長200mm

                    アキシャルプライヤ Tタイプ 全長200mm

                      スイベルクランプ 224

                      スイベルクランプ 224

                        ラチェット式ベルトクランプ

                        ラチェット式ベルトクランプ

                          ロングノーズグリッププライヤー 全長165mm・235mm

                          ロングノーズグリッププライヤー 全長165mm・235mm

                            メーカー GRIP-ON トラスコ中山 KTC(京都機械工具) シグネット GRIP-ON GRIP-ON シグネット シグネット ベッセイ GRIP-ON シグネット E-Value GRIP-ON
                            通常価格 5,644円 1,049円 3,693円 8,207円 3,695円 4,059円 6,890円 5,300円 4,400円 8,043円 3,890円 1,011円 3,291円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   6日目   1日目~   1日目~   3日目   6日目   1日目   1日目   5日目   3日目   2日目~  
                            商品タイプ 本体 本体 パーツ 本体 本体 本体 本体 本体 パーツ 本体 本体 本体 本体
                            最大口開き(mm) 45 - - - - - 0~100 - - 15 - - -
                            全長(mm) 200 - - - - - - - - 200 - - -
                            JANコード 8430890068699 - - - - - - - - 8430890023698 - - -
                            トラスココード 486-4344 - - - - - - - - 486-5782 - - -

                            板金用グリッププライヤー 全長200mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました