(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクログリップ 全長92mm

マイクログリップ 全長92mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,173円
税込単価
4,590円

強力なクランピング力を持つ世界最小級の携帯クランプ。【特長】・てこの原理に基づ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 最大口開き(mm):
    12
  • 全長(mm):
    92
  • JANコード:
    8430890090690
  • トラスココード:
    486-5898
  • 質量(g):
    120

型番

MG2K-040 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

小​さ​い​本​体​な​が​ら​も​強​力​な携​帯​ク​ラ​ン​プ

世界最小級の「携帯クランプ」。

世界最小級の「携帯クランプ」。

製品仕様

品番全長
(mm)
最大口開き
(mm)
質量
(g)
MG2K-0409212120
  • 材質:鍛鋼

この商品の使用例

自動車修理現場等に最適。

自動車修理現場等に最適。

タイヤでの使用例。

タイヤでの使用例。

使用例。

使用例。

この商品の使用上の注意

  • ※ ワークの形状を変えるような固定はしないでください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MG2K-040

1個

4,173( 4,590円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強力なクランピング力を持つ世界最小級の携帯クランプ。
【特長】
・てこの原理に基づいたクランピングシステム。
・小さい本体ながらも強力なクランピング力により、ワークを確実に保持する。
・全長が92mm、最大口開きが12mm、質量が120gで展開している。
・材質が、鍛鋼で構成されている。
【用途】
・自動車修理現場等の作業に最適。

MG2K-040で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクログリップ 全長92mmの型番MG2K-040のページです。
型番MG2K-040に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクログリップ 全長92mm

マイクログリップ 全長92mm

    スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.4kg

    スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.4kg

      スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:0.8kg

      スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:0.8kg

        スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.8kg

        スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:1.8kg

          スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:0.6kg

          スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:0.6kg

            スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:1kg

            スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:1kg

              スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:1.2kg

              スーパー ス-パ-セツタ-本体(固定アダプター付),質量:1.2kg

                パイプクランプ固定用金具 FP-01

                パイプクランプ固定用金具 FP-01

                  L型クランプ GTLC-600

                  L型クランプ GTLC-600

                    GT アルミクイックバイス 65mm

                    GT アルミクイックバイス 65mm

                      SSPOWER シャコ万力

                      SSPOWER シャコ万力

                        カンチレバー型クランプ

                        カンチレバー型クランプ

                          クイックリリースホビークランプ100mmQRH-100

                          クイックリリースホビークランプ100mmQRH-100

                            メーカー GRIP-ON スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール ムラテックKDS ウィザ(旧:グレートツール) ウィザ(旧:グレートツール) パオック トラスコ中山 TAKAGI
                            通常価格 4,173円 12,125円 7,662円 15,714円 8,135円 12,770円 12,936円 1,500円 5,630円 3,214円 4,153円 12,243円 487円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   6日目   9日目   4日目   3日目   3日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 パーツ 本体 本体 本体 本体 本体
                            最大口開き(mm) 12 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 92 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 8430890090690 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 486-5898 - - - - - - - - - - - -

                            マイクログリップ 全長92mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました