(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アキシャルプライヤ Lタイプ 全長195mm

アキシャルプライヤ Lタイプ 全長195mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,745円
税込単価
6,320円

スペイン製で、新機構のクランプ方式を採用している高品質なアキシャルプライヤー。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    Lクランプ/Fクランプ
  • 最大口開き(mm):
    18
  • 全長(mm):
    195
  • 口幅(mm):
    18
  • JANコード:
    8430890021694
  • トラスココード:
    486-5766
  • 質量(g):
    410

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

アキシャルプライヤLタイプの外形と寸法

アキシャルプライヤLタイプの寸法図

アキシャルプライヤLタイプの寸法図

品番全長
(mm)
口幅
(mm)
最大口開き
(mm)
質量
(g)
912-071951818410
  • 材質:鍛鋼、エポキシ樹脂。

この商品の使用例

重ね合わせた2枚のパネルを保持できる。

重ね合わせた2枚のパネルを保持できる。 

この商品の使用上の注意

  • ※ ワークの形状を変えるような固定はしないでください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

912-07

1個

5,745( 6,320円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スペイン製で、新機構のクランプ方式を採用している高品質なアキシャルプライヤー。
【特長】
・エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があるクランプ。
・クランプ方式によりワークを確実に保持し作業時間短縮に貢献している。
・重ね合わせた2枚のパネルを保持できる。
・材質が鍛鋼、仕上げがエポキシ樹脂で構成されている。
【用途】
・自動車整備工場、板金工場等で作業する際に最適。

912-07で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アキシャルプライヤ Lタイプ 全長195mmの型番912-07のページです。
型番912-07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アキシャルプライヤ Lタイプ 全長195mm

アキシャルプライヤ Lタイプ 全長195mm

    アキシャルプライヤ Tタイプ 全長200mm

    アキシャルプライヤ Tタイプ 全長200mm

      ホースグリッププライヤー 全長235mm

      ホースグリッププライヤー 全長235mm

        ロングノーズグリッププライヤー 全長165mm・235mm

        ロングノーズグリッププライヤー 全長165mm・235mm

          C型グリッププライヤー(据置き型)

          C型グリッププライヤー(据置き型)

            GT パワークランプ

            GT パワークランプ

              板金用グリッププライヤー 全長200mm

              板金用グリッププライヤー 全長200mm

                マルチグリッププライヤー 全長200mm・235mm

                マルチグリッププライヤー 全長200mm・235mm

                  グリッププライヤー(ワイヤーカッター付)

                  グリッププライヤー(ワイヤーカッター付)

                    グリッププライヤー(溝付先端仕様)

                    グリッププライヤー(溝付先端仕様)

                      C型ハンドルクランプ GTHC-50・75・100

                      C型ハンドルクランプ GTHC-50・75・100

                        L型クランプ GTLC-600

                        L型クランプ GTLC-600

                          クイックリリースホビークランプ100mmQRH-100

                          クイックリリースホビークランプ100mmQRH-100

                            メーカー GRIP-ON GRIP-ON GRIP-ON GRIP-ON GRIP-ON ウィザ(旧:グレートツール) GRIP-ON GRIP-ON GRIP-ON GRIP-ON ウィザ(旧:グレートツール) ウィザ(旧:グレートツール) TAKAGI
                            通常価格 5,745円 8,043円 5,578円 3,291円 6,806円 190円 5,644円 3,106円 3,268円 3,199円 580円 5,630円 487円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   2日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            形態 Lクランプ/Fクランプ - - - - - - - - - C型クランプ(B型・シャコ万) Lクランプ/Fクランプ -
                            最大口開き(mm) 18 15 - - 100 - 45 - - - - - -
                            全長(mm) 195 200 235 - 300 - 200 - - - - - -
                            口幅(mm) 18 18 - - - - - - - - - - -

                            アキシャルプライヤ Lタイプ 全長195mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました