(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンド式リベットツール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンド式リベットツール

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
30,456円 26,850円
税込単価
33,502円 29,535円

【特長】・簡素な作業時に使用できるナットプレートリベット専用のハンドツールです...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    リベッター
  • 適応リベットサイズ:
    3/32、1/8インチ
  • 全長(mm):
    235
  • 重量(g):
    370
  • 使用ジョー:
    728B4
  • 使用ノーズピース:
    728A9-3、728A9-104
  • トラスココード:
    490-8473

Loading...

【商品仕様】
<型番:G29>
・リベット径使用範囲:3/32、1/8インチ
・全長(mm):235
・使用ジョー:728B4
・使用ノーズピース:728A9-3、728A9-104
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G29

1個

30,456円

26,850

( 29,535円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡素な作業時に使用できるナットプレートリベット専用のハンドツールです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンド式リベットツールの型番G29のページです。
型番G29に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンド式リベットツール

ハンド式リベットツール

    ハンドリベッター HR300

    ハンドリベッター HR300

      ジョー・超硬質ジョー

      ジョー・超硬質ジョー

        ハンドリベッター ラチェットリベットガン No.RG-95

        ハンドリベッター ラチェットリベットガン No.RG-95

          ハンド式リベットツール G30

          ハンド式リベットツール G30

            ハンドリベットセット SR-1S

            ハンドリベットセット SR-1S

              ハンドナッター THN-456

              ハンドナッター THN-456

                ハンドナッター HND005

                ハンドナッター HND005

                  ハンドナッターツールキット

                  ハンドナッターツールキット

                    強力型ハンドナッター HN010

                    強力型ハンドナッター HN010

                      メーカー チェリーファスナーズ ロブテックス ロブテックス ベッセル チェリーファスナーズ 新潟精機(SK) トラスコ中山 ロブテックス ロブテックス ロブテックス
                      通常価格 30,456円 3,690円 1,360円 11,698円 49,204円 3,000円 6,100円 8,727円 13,394円 67,830円
                      通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                      商品分類 リベッター リベッター 部品 リベッター リベッター リベッター ナッター ナッター ナッター ナッター
                      適応リベットサイズ 3/32、1/8インチ - - - 3/32インチ 4 / 4.8 / 2.4 / 3.2 - - - -
                      全長(mm) 235 - - 230 235 - 270 270 - 460
                      重量(g) 370 600 - 570 370 770 605 600 1780 1800
                      使用ジョー 728B4 - - - 728B4 - - - - -

                      ハンド式リベットツールのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました