【特長】・長時間の立ち仕事での足元の疲労を軽減する導電性マット・表面は凸部でノ...
Loading...
【特長】
・長時間の立ち仕事での足元の疲労を軽減する導電性マット
・表面は凸部でノンスリップ。滑り止めマットとしても使える
・裏面のエアポケットで荷重を分散し、足腰の疲労を軽減
・ごみや汚れが見やすいライトグレー
・水洗いOK
・厚みがあり、反りがでにくい
・屋内用
【用途】
・セル作業、組み立て工程などでの立ち仕事に
900×600mmの足元に余裕のサイズ
汚れが見やすいグレー
導電不良をまねくゴミ・汚れが見つけやすい。
飛び跳ねたくなる心地良さ
裏面のエアポケットで荷重を分散し疲労を軽減。
型番 | AF-90 |
---|---|
サイズ | W900×L600×t15mm |
色 | グレー |
抵抗値 | R≦1.0×109Ω |
重量 | 4.2kg |
材質 | NBR |
※アース線は付属しない。
AF-90で型番確定
導電疲労軽減マット No.AF-90の型番AF-90のページです。
型番AF-90に関する仕様情報を記載しております。