(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OS大型 (D40) すき間シートレール  (片開き50kg・両開き100kgタイプ) すき間シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OS大型 (D40) すき間シートレール (片開き50kg・両開き100kgタイプ) すき間シート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,633円
税込単価
3,996円

隙間シートレールに取り付けるシート。【特長】・半透明。・縫製加工不要。・チュー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 詳細タイプ:
    すき間シート
  • 厚み(mm):
    0.27
  • トラスココード:
    360-0874
  • JANコード:
    4909055402141
  • 質量(g):
    232.000
  • 材質1:
    塩ビ
  • 材質3:
    ビニール
  • 長さ(mm):
    4000
  • 幅(mm):
    200
  • 色:
    半透明
  • 内容量:
    1枚

Loading...

工具不要でチューブを入れるだけの簡単取付隙間シート

レール仕様

レール仕様
アルミ アルミニウム合金押出型材: アルマイト仕上げ

OSすき間シートレール すき隙間シートの外形図と寸法

隙間シートの外形図

隙間シートの外形図
アルミ/PEチューブ/ワンタッチランナー/隙間シート/OSすき間シートレール

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20T94

1枚

1個

3,633( 3,996円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

隙間シートレールに取り付けるシート。
【特長】
・半透明。
・縫製加工不要。
・チューブを入れるだけで簡単に取付可能で工具不要。
・隙間シートをカーテンと共生地で加工することですっきり納まる。
・D40の部品に使用できる。
【用途】
・すき間シートレール用シート。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OS大型 (D40) すき間シートレール (片開き50kg・両開き100kgタイプ) すき間シートの型番20T94のページです。
型番20T94に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OS大型 (D40) すき間シートレール  (片開き50kg・両開き100kgタイプ) すき間シート

OS大型 (D40) すき間シートレール (片開き50kg・両開き100kgタイプ) すき間シート

    ローパーテーション(全面布張り) 高さ1800mmタイプ

    ローパーテーション(全面布張り) 高さ1800mmタイプ

      ローパーテーション(全面布張り) 高さ1200mmタイプ

      ローパーテーション(全面布張り) 高さ1200mmタイプ

        ローパーテーション(全面布張り) 高さ1500mmタイプ

        ローパーテーション(全面布張り) 高さ1500mmタイプ

          メーカー 岡田装飾金物 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
          通常価格 3,633円 26,828円 18,144円 25,797円
          通常出荷日 1日目   8日目~   8日目~   8日目~  
          種類 関連部品 パーティーション パーティーション パーティーション
          詳細タイプ すき間シート - - -
          厚み(mm) 0.27 - - -
          トラスココード 360-0874 - - -
          JANコード 4909055402141 - - -

          OS大型 (D40) すき間シートレール (片開き50kg・両開き100kgタイプ) すき間シートのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました