(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

いたわりすべり止め

いたわりすべり止め

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
508円 ~ 2,280円
税込価格
559円 ~ 2,508円

【仕様】・水にぬれても滑止効果は変りなく、洗場浴槽内でも使用可能。・仕上:人造...

詳細情報を確認する

  • 基材詳細:
    合成ゴム
  • 仕上:
    人造砥粒

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 浴室、階段、廊下用=粘着シートで取付OK。(OM-301・OM-302)
  • 素足で踏んでも痛くない。(OM-301・OM-302)
  • 水にぬれても滑止効果は変りなく、洗場浴槽内でも使えます。
  • 屋外用=粘着シートで取付は簡単。(OM-311)
  • 大理石、タイル、石段、溝ブタなどに最適。
  • 粘着が優れているので簡単に剥れない。
  • 材質:合成ゴム
  • 仕上:人造砥粒
  • 裏面:アルミ箔
型番呼称カラーサイズ
65286521OM-301浴室用ベージュφ50(12枚入)
65286522OM-302階段、廊下用ベージュ30mm×5m
65286523OM-311屋外用80mm×80mm(5枚入)
65286524OM-311屋外用80mm×80mm(5枚入)

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
屋内用/屋外用
サイズ(mm)
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
屋内用
ブラウン
φ50
浴室用

5個

508( 559円 )

4日目

30
5
屋内用
ブラウン
-
階段、廊下用

1個

2,280( 2,508円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80
0.8
屋外用
ブラック
-
屋外用

5個

508( 559円 )

4日目

80
0.8
屋外用
グリーン
-
屋外用

5個

508( 559円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・水にぬれても滑止効果は変りなく、洗場浴槽内でも使用可能。
・仕上:人造砥粒
・基材:合成ゴム

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

いたわりすべり止め

いたわりすべり止め

    吸着すべり止めテープぴたパッド/ぴたテープ

    吸着すべり止めテープぴたパッド/ぴたテープ

      すべらないゴムシール

      すべらないゴムシール

        セーフティ・ウォーク(TM)すべり止めテープ

        セーフティ・ウォーク(TM)すべり止めテープ

          蓄光ノンスリップ

          蓄光ノンスリップ

            144x504mm 滑り止めテープ(黄/黒)

            144x504mm 滑り止めテープ(黄/黒)

              吸着カーペットテープ30

              吸着カーペットテープ30

                15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)

                15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)

                  18.3m 滑り止めテープ(屋内・屋外兼用)

                  18.3m 滑り止めテープ(屋内・屋外兼用)

                    透明ノンスリップ

                    透明ノンスリップ

                      防災夜光テープ

                      防災夜光テープ

                        すべり止めテープ 平面用 黒色SB・軽歩行用 グレーC

                        すべり止めテープ 平面用 黒色SB・軽歩行用 グレーC

                          メーカー 清水 ワタナベ工業 カーボーイ スリーエムジャパン ノリタケコーテッドアブレーシブ エスコ nitoms エスコ エスコ ノリタケコーテッドアブレーシブ nitoms アズワン
                          通常価格 508円 562円 1,142円 216円 1,786円 2,280円 743円 6,790円 7,890円 1,712円 247円 3,392円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   6日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   6日目   1日目  
                          基材詳細 合成ゴム - - - - - - - - - - -
                          仕上 人造砥粒 - - - - - - - - - - -

                          いたわりすべり止めのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました