(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロテクガード プラスチックグローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロテクガード プラスチックグローブ【100個入り】

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,013円  特別価格 
税込価格
1,114円  特別価格 

抜群の装着感で抜群のフィット感、厚さ0.07mmの薄手ゴム手袋。【特長】・塩化...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 長さ(mm):
    250
  • 厚み(mm):
    0.07
  • 色:
    半透明
  • 枚数:
    100枚/ボックス

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

抜群のフィット感。プロテクガードプラスチックグローブ

塩化ビニル樹脂製でやわらかいディスポタイプ・プラスチックグローブ。
0.07mmの薄手設計で、素手感覚で装着が可能で、指にフィット。
非常に衛生的で、パウダーによる手指や衣服などへの付着・汚染の心配がない。
素早く装着が可能な左右兼用。
未滅菌。

プロテクガード プラスチックグローブ 装着画像。
プロテクガード プラスチックグローブ Sサイズの外観。

プロテクガード プラスチックグローブ Sサイズ
枚数:100枚/ボックス
ケース入数:10ボックス
サイズ:手のひらの幅/85mm。製品の長さ/250mm
素材:塩化ビニル樹脂
製品番号:69240
JANコード:4901750692407
ITFコード:14901750692404

プロテクガード プラスチックグローブ Mサイズ
枚数:100枚/ボックス
ケース入数:10ボックス
サイズ:手のひらの幅/95mm。製品の長さ/250mm
素材:塩化ビニル樹脂
製品番号:69250
JANコード:4901750692506
ITFコード:14901750692503

プロテクガード プラスチックグローブ Mサイズの外観。
プロテクガード プラスチックグローブ Lサイズの外観。

プロテクガード プラスチックグローブ Lサイズ
枚数:100枚/ボックス
ケース入数:10ボックス
サイズ:手のひらの幅/105mm。製品の長さ/250mm
素材:塩化ビニル樹脂
製品番号:69260
JANコード:4901750692605
ITFコード:14901750692602

病院や介護現場、各種清掃作業など幅広い用途におすすめ

素手感覚で装着が可能。

素手感覚で装着が可能。

病院や介護現場での使用。

病院や介護現場での使用。

各種清掃作業やメンテナンス作業での使用。

各種清掃作業やメンテナンス作業での使用。

プロテクガード プラスチックグローブにおすすめの業界・業種

病院

病院

介護

介護

ペット関連

ペット関連

ラボ・研究

ラボ・研究

一般工場

一般工場

メンテナンス

メンテナンス

倉庫

倉庫

学校

学校

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
手のひらの幅(mm)
トラスココード
JANコード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
85
495-3347
4901750692407
1箱(100枚)
10

3パック

100個入り

1,013( 1,114円 )

4日目

M
95
495-3355
4901750692506
1箱(100枚)
10

3パック

100個入り

1,013( 1,114円 )

2日目

L
105
495-3363
4901750692605
1箱(100枚)
10

3パック

100個入り

1,013( 1,114円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

抜群の装着感で抜群のフィット感、厚さ0.07mmの薄手ゴム手袋。
【特長】
・塩化ビニル樹脂製でやわらかいディスポタイプのプラスチックグローブ。
・0.07mmの薄手設計で、素手感覚で装着しやすく、指にフィット。・左右兼用で素早く装着が可能。
・パウダーによる手指や衣服などへの付着・汚染の心配がなく、非常に衛生的。
【用途】
・病院や介護現場での清拭から汚物の処理まで幅広い用途におすすめ。
・一般工場での軽作業に最適。
・各種清掃作業やメンテナンス作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロテクガード プラスチックグローブ

プロテクガード プラスチックグローブ

    天然ゴム製ディスポ手袋 粉あり(100枚入)

    天然ゴム製ディスポ手袋 粉あり(100枚入)

      ニトリル使いきり手袋(粉付) No.981

      ニトリル使いきり手袋(粉付) No.981

        使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉付 100枚入

        使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉付 100枚入

          ビニール使いきり手袋 粉なし (100枚入)

          ビニール使いきり手袋 粉なし (100枚入)

            ナイスハンドポイ抗菌タイプ(内エンボス・20枚入)

            ナイスハンドポイ抗菌タイプ(内エンボス・20枚入)

              ナイスハンドポイ 手袋(20枚入)

              ナイスハンドポイ 手袋(20枚入)

                メーカー 日本製紙クレシア ミドリ安全 エステー トラスコ中山 川西工業 ショーワグローブ ショーワグローブ
                通常価格 1,013円 1,949円 2,280円 1,783円 1,231円 340円 274円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                使用用途 使い捨て 使い捨て 使い捨て 使い捨て - 使い捨て 使い捨て
                商品タイプ 塩化ビニール 天然ゴム ニトリルゴム 天然ゴム - 薄手ゴム その他
                長さ(mm) 250 - - - - - -
                厚み(mm) 0.07 - - - - - -
                半透明 - - - - - -

                プロテクガード プラスチックグローブのレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                加工の現場で油を使う際に使用
                評価 5.0満足度:5.02018/06/13
                加工の現場で油を使う際に使用しています。値段を見て購入しました。薄いのですぐに破けてしまいますが、使い捨てなのでこのくらいかなと思います。しかし、以前ホームセンターで購入したものよりは破けにくいです。中に綿の手袋をしてその上にプラスチックグローブを着用しています。破けなければ油が染みてくることはないです。納期が早いところが良いです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 厚みは何mmですか?
                A
                0.07mmで抜群の装着感とフィット感があります。
                Q 病院や介護施設で使用できるグローブを探しています?
                A
                清拭や汚物の処理など幅広い用途に使用できるプロテクガードプラスチックグローブがお勧めです。

                塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました