(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

車輌・板金用ヘラ 青 普通

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3090260040
車輌・板金用ヘラ 青 普通 シャリョウ・イタガネヨウヘラ アオ フツウ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
138円
税込単価
152円

ソフトでしなやかな腰のあるヘラ。【特長】・硬さ:普通タイプ。・カラー:青。・樹...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パテベラ
  • 材質(刃):
    樹脂
  • 材質(刃)詳細:
    ポリアミド
  • 奥行(mm):
    6
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
  • 本来の用途以外には使用しないでください。
  • 先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
  • こどもの手の届かないところに保管してください。

型番

3090260040 解除

Loading...

製品仕様

40mmタイプの外観

40mmタイプの外観

66mmタイプの外観

66mmタイプの外観

90mmタイプの外観

90mmタイプの外観

105mmタイプの外観

105mmタイプの外観

サイズ

  • 40mmタイプ:幅40×高さ220×奥行6mm
  • 66mmタイプ:幅66×高さ225×奥行6mm
  • 90mmタイプ:幅90×高さ220×奥行6mm
  • 105mmタイプ:幅105×高さ220×奥行6mm

※寸法はパッケージ込みです。

商品情報を表示

3090260040 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
幅(mm)
高さ(mm)
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3090260040

3090260040

40mm
40
220
4905533195581
21
1枚

2個

138( 152円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ソフトでしなやかな腰のあるヘラ。
【特長】
・硬さ:普通タイプ。
・カラー:青。
・樹脂製。
・耐溶剤性に優れている。
【用途】
・車輌の微妙な曲線にも対応。
・カーフィルム貼りにも最適。
・ラッカーパテにも使用可能。

(i)ご注意

  • 下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
  • 本来の用途以外には使用しないでください。
  • 先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
  • こどもの手の届かないところに保管してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

車輌・板金用ヘラ 青 普通の型番3090260040のページです。
型番3090260040に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

車輌・板金用ヘラ 青 普通

車輌・板金用ヘラ 青 普通

    コーキングヘラ NO.5 平

    コーキングヘラ NO.5 平

      ハンマー付皮すき

      ハンマー付皮すき

        マルテーディンプルヘラ ベージュ

        マルテーディンプルヘラ ベージュ

          バチヘラ 極厚

          バチヘラ 極厚

            スクレーパー 中

            スクレーパー 中

              コーキングヘラ NO.6 三角

              コーキングヘラ NO.6 三角

                ジラコヘラ(建築・工業用)

                ジラコヘラ(建築・工業用)

                  マルテーディンプルヘラ ホワイト

                  マルテーディンプルヘラ ホワイト

                    木柄金ベラ

                    木柄金ベラ

                      柄付金ベラ(混練用)

                      柄付金ベラ(混練用)

                        ブラックスクレーパー 直刃・Y型斜め刃

                        ブラックスクレーパー 直刃・Y型斜め刃

                          ステンレス皮スキ Y型

                          ステンレス皮スキ Y型

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 SK-11 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 SK-11 ハンディ・クラウン
                            通常価格 138円 338円 664円 146円 3,542円 807円 406円 500円 146円 468円 1,110円 454円 319円
                            通常出荷日 3日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            商品タイプ パテベラ コーキングへら その他 パテベラ その他 スクレーパー コーキングへら パテベラ パテベラ パテベラ パテベラ スクレーパー その他
                            材質(刃) 樹脂 ステンレス - 樹脂 - - ステンレス 樹脂 樹脂 ステンレス - ステンレス
                            材質(刃)詳細 ポリアミド - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 6 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1枚 1本 1本 - - 1本 1本 - - 1本 - - 1本

                            車輌・板金用ヘラ 青 普通のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            部品への貼り付け作業
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/03
                            パテ付け、フィルム貼り付け時に活躍してもらっています。ソフトでしなやかなのが使いやすく、硬いヘラより気に入っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3090260066
                            3090260090
                            3090260105
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            JANコード 重量
                            (g)
                            内容量

                            188円

                            ( 207円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            66mm66225490553319559826-

                            198円

                            ( 218円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            90mm90220490553319560426-

                            218円

                            ( 240円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            105mm105220490553319561128-

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました