(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

建築・工業用ヘラ 白 硬め

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

建築・工業用ヘラ 白 硬め

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
135円 ~ 284円
税込価格
149円 ~ 312円

幅広い用途で活躍する建築・工業用の樹脂ヘラ。【特長】・素材は、耐水性・耐薬品に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パテベラ
  • 材質(刃):
    樹脂
  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm):
    6
  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm):
    220
  • 材質(刃)詳細:
    ポリアセタール
  • 注意事項1:
    本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
  • 注意事項2:
    下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

建築・工業用ヘラの外観

建築・工業用ヘラの外観

サイズ

  • 40mm:幅37×高さ220×奥行6mm
  • 66mm:幅63×高さ225×奥行6mm
  • 90mm:幅82×高さ220×奥行6mm
  • 105mm:幅100×高さ220×奥行6mm

※寸法はパッケージ込みです。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
商品パッケージサイズ・幅(mm)
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40mm
37
4905533195512
25
1枚

2個

135( 149円 )

3日目

66mm
63
4905533195529
31
1枚

2個

230( 253円 )

3日目

90mm
82
4905533195536
30
1枚

2個

262( 288円 )

3日目

105mm
100
4905533195543
33
1枚

4個

284( 312円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

幅広い用途で活躍する建築・工業用の樹脂ヘラ。
【特長】
・素材は、耐水性・耐薬品に優れます。
・硬度は硬めの設計となっております。
【用途】
・のり・パテ付け、フィルム張り・汚れ落としなどに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

建築・工業用ヘラ 白 硬め

建築・工業用ヘラ 白 硬め

    コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm

    コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm

      バックアップヘラ S・M・L

      バックアップヘラ S・M・L

        コーキングヘラ コーナー

        コーキングヘラ コーナー

          コーキング落としヘラ 荒削用

          コーキング落としヘラ 荒削用

            コーキング落としヘラ 仕上用

            コーキング落としヘラ 仕上用

              KOWA 樹脂ヘラ90mm

              KOWA 樹脂ヘラ90mm

                バチヘラ 極厚

                バチヘラ 極厚

                  KOWA 樹脂ヘラ35mm

                  KOWA 樹脂ヘラ35mm

                    コーキングヘラ 20mm

                    コーキングヘラ 20mm

                      マルテーディンプルヘラ ホワイト

                      マルテーディンプルヘラ ホワイト

                        ジラコヘラ(建築・工業用)

                        ジラコヘラ(建築・工業用)

                          ならしヘラ FNB-07・08・09・10

                          ならしヘラ FNB-07・08・09・10

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン コーワ SK-11 コーワ SK-11 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 SK-11
                            通常価格 135円 123円 249円 123円 427円 276円 299円 3,542円 187円 158円 146円 295円 133円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目~   3日目   4日目   3日目   1日目   3日目   1日目   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            商品タイプ パテベラ コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら - その他 - コーキングへら パテベラ パテベラ パテベラ
                            材質(刃) 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 ステンレス 樹脂 - - - - 樹脂 樹脂 樹脂
                            商品パッケージサイズ・奥行(mm) 6 7 - 7 10 7 - - - - - - -
                            商品パッケージサイズ・高さ(mm) 220 250 215 250 215 215 - - - - - - -
                            材質(刃)詳細 ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール ポリアセタール - - - - - - - - -

                            建築・工業用ヘラ 白 硬めのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            エポキシパテでの穴埋めに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/12
                            ヘラとしてはややかためな部類
                            エポキシパテは固いので
                            PP製の柔らかいヘラよりもサクサク作業できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パテ盛り
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/05
                            パテ盛りに使用
                            適度にコシもあり、ちょっとの補修に使用するには安いし十分でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました