(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PPヘラ 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3090310060
PPヘラ 白 PPヘラ シロ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
306円
税込単価
337円

幅広い用途で活躍する樹脂ヘラ。【特長】・材質(刃):ポリプロピレン・のり付けや...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パテベラ
  • 材質(刃):
    樹脂
  • 材質(刃)詳細:
    ポリプロピレン
  • 注意事項1:
    本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
  • 注意事項2:
    下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
  • 内容量:
    1本

型番

3090310060 解除

Loading...

製品仕様

PPヘラの外観

PPヘラの外観

サイズ

  • S:幅40×高さ210×奥行5mm
  • M:幅60×高さ220×奥行3mm
  • L:幅90×高さ220×奥行3mm

※寸法はパッケージ込みです。

商品情報を表示

3090310060 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
商品パッケージサイズ・幅(mm)
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3090310060

60mm
60
3
220
4905533153192
17
1本

2個

306( 337円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

幅広い用途で活躍する樹脂ヘラ。
【特長】
・材質(刃):ポリプロピレン
・のり付けやパテ付け・充填材・汚れ落とし・ひび割れ補修・フィルム貼りなどにご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PPヘラ 白の型番3090310060のページです。
型番3090310060に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PPヘラ 白

PPヘラ 白

    ミニプラスチックヘラ 奥行(mm)3.5

    ミニプラスチックヘラ 奥行(mm)3.5

      スムースヘラ 材質(刃)樹脂

      スムースヘラ 材質(刃)樹脂

        ホワイトパテベラ

        ホワイトパテベラ

          のりヘラ

          のりヘラ

            建築・工業用ヘラ 白 硬め

            建築・工業用ヘラ 白 硬め

              PCポリベラ

              PCポリベラ

                プラスチックヘラ 紫 12221~12226

                プラスチックヘラ 紫 12221~12226

                  プラスチックマルチヘラ

                  プラスチックマルチヘラ

                    ソフトゴムベラ 白

                    ソフトゴムベラ 白

                      ジラコヘラ

                      ジラコヘラ

                        柄付きゴムベラ

                        柄付きゴムベラ

                          150mm 内側コーナーツール

                          150mm 内側コーナーツール

                            メーカー ハンディ・クラウン SK-11 SK-11 ハンディ・クラウン 井上工具 ハンディ・クラウン アサヒペン 井上工具 井上工具 SK-11 井上工具 好川産業 エスコ
                            通常価格 233円 94円 121円 98円 206円 135円 186円 66円 137円 579円 86円 399円 740円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目~   3日目   1日目~   3日目   7日目   8日目~   1日目   3日目   1日目~   3日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ パテベラ 樹脂柄へら 樹脂柄へら パテベラ 樹脂柄へら パテベラ その他 樹脂柄へら スクレーパー その他 スクレーパー パテベラ パテベラ
                            材質(刃) 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 - - - 樹脂 樹脂
                            材質(刃)詳細 ポリプロピレン - - ポリプロピレン - ポリアセタール - - - - - - -
                            注意事項1 本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。 - - 本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。 - 本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。 - - - - - - -
                            注意事項2 下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。 - - 下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。 - 下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。 - - - - - - -

                            PPヘラ 白のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            広い板材の接着に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/28
                            幅が9cmあるため広い面の板材同士を接着するときに便利です。
                            狭いタイプとこのヘラの二種類があれば、のりヘアとしては十分だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            革製品制作にゴム糊系接着剤を塗る作業
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/04
                            PP素材のヘラは接着剤が剥がしやすいと思い購入。
                            他の素材のヘラに比べ、若干処理しやすいように感じます。
                            硬さ(しなり)も適当だと感じました。
                            同じPP素材のヘラ(黄色)に比べ価格が高いのが難点です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3090310040
                            3090310090
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 商品パッケージサイズ・幅
                            (mm)
                            商品パッケージサイズ・奥行
                            (mm)
                            商品パッケージサイズ・高さ
                            (mm)
                            JANコード 重量
                            (g)
                            内容量

                            285円

                            ( 314円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            40mm405210490553315318511-

                            233円

                            ( 256円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            90mm903220490553315320817-

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました