(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス皮スキ 直

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス皮スキ 直

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
251円
税込単価
276円

【特長】・古い塗膜剥し、サビ取り・汚れ落としに。・貫通式で叩いても使用可能。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(刃):
    ステンレス
  • サイズ:
    42mm
  • 商品パッケージサイズ・幅(mm):
    42
  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm):
    15
  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm):
    190
  • JANコード:
    4905533152980
  • 重量(g):
    114
  • 注意事項1:
    本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
  • 注意事項2:
    下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
  • 内容量:
    1本

型番

3090230042 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3090230042

1本

2個

251( 276円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・古い塗膜剥し、サビ取り・汚れ落としに。
・貫通式で叩いても使用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス皮スキ 直の型番3090230042のページです。
型番3090230042に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス皮スキ 直

ステンレス皮スキ 直

    ステンレス皮スキ Y型

    ステンレス皮スキ Y型

      木柄金ベラ

      木柄金ベラ

        木柄皮すき

        木柄皮すき

          ブラックスクレーパー 直刃・Y型斜め刃

          ブラックスクレーパー 直刃・Y型斜め刃

            バチベラ(シーリング作業用)

            バチベラ(シーリング作業用)

              バチヘラ 極厚

              バチヘラ 極厚

                下地用ステンレスヘラ S型

                下地用ステンレスヘラ S型

                  柄付金ベラ(混練用)

                  柄付金ベラ(混練用)

                    ステン貫通スクレーパーP42

                    ステン貫通スクレーパーP42

                      木柄ステンスクレーパーP42

                      木柄ステンスクレーパーP42

                        ガラススクレーパー No.1・No.3

                        ガラススクレーパー No.1・No.3

                          車輌・板金用ヘラ 青 普通

                          車輌・板金用ヘラ 青 普通

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン SK-11 SK-11 SK-11 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 SK-11 SK-11 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン
                            通常価格 251円 319円 468円 450円 454円 3,468円 3,542円 981円 1,110円 621円 441円 1,502円 138円
                            通常出荷日 4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ その他 その他 パテベラ その他 スクレーパー その他 その他 パテベラ パテベラ スクレーパー スクレーパー スクレーパー パテベラ
                            材質(刃) ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - - - ステンレス - - - 樹脂
                            サイズ 42mm 65mm - 45mm - - - - - - - - -
                            商品パッケージサイズ・幅(mm) 42 65 - 45 - - - - - - - - -
                            商品パッケージサイズ・奥行(mm) 15 15 17 17 - - - - - - - - -

                            ステンレス皮スキ 直のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました