(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス皮スキ Y型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス皮スキ Y型

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
319円
税込単価
351円

【特長】・古い塗膜剥し、サビ取り・汚れ落としに。・貫通式で叩いても使用可能。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(刃):
    ステンレス
  • サイズ:
    65mm
  • 商品パッケージサイズ・幅(mm):
    65
  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm):
    15
  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm):
    190
  • JANコード:
    4905533152973
  • 重量(g):
    117
  • 注意事項1:
    本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
  • 注意事項2:
    下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
  • 内容量:
    1本

型番

3090230065 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3090230065

1本

2個

319( 351円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・古い塗膜剥し、サビ取り・汚れ落としに。
・貫通式で叩いても使用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス皮スキ Y型の型番3090230065のページです。
型番3090230065に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス皮スキ Y型

ステンレス皮スキ Y型

    ステンレス皮スキ 直

    ステンレス皮スキ 直

      バチベラ(シーリング作業用)

      バチベラ(シーリング作業用)

        柄付金ベラ(混練用)

        柄付金ベラ(混練用)

          木柄皮すき

          木柄皮すき

            木柄金ベラ

            木柄金ベラ

              バチヘラ 極厚

              バチヘラ 極厚

                ブラックスクレーパー 直刃・Y型斜め刃

                ブラックスクレーパー 直刃・Y型斜め刃

                  木柄皮すき Y型

                  木柄皮すき Y型

                    木柄ステンスクレーパーP42

                    木柄ステンスクレーパーP42

                      木柄ステンスクレーパーY65

                      木柄ステンスクレーパーY65

                        ステン貫通スクレーパーP42

                        ステン貫通スクレーパーP42

                          下地用ステンレスヘラ S型

                          下地用ステンレスヘラ S型

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン SK-11 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン SK-11 SK-11 ハンディ・クラウン SK-11 SK-11 SK-11 大塚刷毛製造
                            通常価格 319円 251円 3,468円 1,110円 450円 468円 3,542円 454円 450円 398円 418円 578円 981円
                            通常出荷日 3日目   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 パテベラ その他 パテベラ その他 スクレーパー その他 スクレーパー スクレーパー スクレーパー パテベラ
                            材質(刃) ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス - - ステンレス - - - ステンレス
                            サイズ 65mm 42mm - - 45mm - - - Y型 - - - -
                            商品パッケージサイズ・幅(mm) 65 42 - - 45 - - - 62 - - - -
                            商品パッケージサイズ・奥行(mm) 15 15 - - 17 17 - - 17 - - - -

                            ステンレス皮スキ Y型のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            下地調整
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/12
                            特徴は特に無いのだが、昔ながらの基本的な製品で使用に違和感が無い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            型枠の掃除
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/26
                            型枠に着いたコンクリートを掃除しています
                            今までバールや金ベラを使っていましたが、皮スキの方が断然作業効率が良いです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました