(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バックアップヘラ S・M・L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バックアップヘラ S・M・L

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
249円 ~ 394円
税込価格
274円 ~ 433円

バックアップ材のならしを均一にできるヘラ【特長】・ヘラの先端が45度に面取りさ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コーキングへら
  • 材質(刃):
    樹脂
  • 商品パッケージサイズ・幅(mm):
    65
  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm):
    215
  • 材質(刃)詳細:
    ポリアセタール
  • 注意事項1:
    本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
  • 注意事項2:
    下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
  • 内容量:
    1本

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

バックアップヘラの外観

バックアップヘラの外観

サイズ

  • S:幅65×高さ215×奥行10mm
  • M:幅65×高さ215×奥行18mm
  • L:幅65×高さ215×奥行20mm

※寸法はパッケージ込みです。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
10
4905533152836
25
1本

4個

249( 274円 )

4日目

L
20
4905533152850
32
1本

4個

394( 433円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バックアップ材のならしを均一にできるヘラ
【特長】
・ヘラの先端が45度に面取りされているので、コーキングのならしに最適
・ローラー付きで、バックアップ材の充填まで出来る便利グッズ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バックアップヘラ S・M・L

バックアップヘラ S・M・L

    コーキングヘラ42ミリ

    コーキングヘラ42ミリ

      コーキングヘラ 20mm

      コーキングヘラ 20mm

        コーキング落としヘラ 仕上用

        コーキング落としヘラ 仕上用

          井上工具 コーキングヘラ

          井上工具 コーキングヘラ

            コーキングヘラ コーナー

            コーキングヘラ コーナー

              コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm・コーナー用 奥行(mm)7

              コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm・コーナー用 奥行(mm)7

                シーリングヘラ S・M・L

                シーリングヘラ S・M・L

                  コーキングヘラ7.5ミリ

                  コーキングヘラ7.5ミリ

                    コーキングヘラセット(4本セット)

                    コーキングヘラセット(4本セット)

                      コーキング落としヘラ 荒削用

                      コーキング落としヘラ 荒削用

                        ソフトコーキングヘラ 7.5mm

                        ソフトコーキングヘラ 7.5mm

                          PCコーキングベラ 93mm

                          PCコーキングベラ 93mm

                            メーカー ハンディ・クラウン SK-11 SK-11 ハンディ・クラウン 井上工具 ハンディ・クラウン SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 ハンディ・クラウン SK-11 アサヒペン
                            通常価格 249円 148円 158円 276円 112円 123円 128円 727円 128円 546円 427円 181円 530円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   3日目   8日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   9日目  
                            商品タイプ コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら その他 コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら
                            材質(刃) 樹脂 - - 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - - - ステンレス - ステンレス
                            商品パッケージサイズ・幅(mm) 65 - - 65 - 40 - - - - 65 - -
                            商品パッケージサイズ・高さ(mm) 215 - - 215 - 250 - - - - 215 - -
                            材質(刃)詳細 ポリアセタール - - - - ポリアセタール - - - - - - -

                            バックアップヘラ S・M・Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました