(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

目地はがし用皮すき (6・9・12mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

目地はがし用皮すき (6・9・12mm)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
440円 ~ 545円
税込価格
484円 ~ 600円

強度のある皮すき。【特長】・強度が強く、コーキング剥しの荒削り用として便利。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(刃):
    ステンレス
  • 商品パッケージサイズ・幅(mm):
    20
  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm):
    10
  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm):
    192
  • 注意事項1:
    本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
  • 注意事項2:
    下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
  • 内容量:
    1本

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

目地はがし用皮すきの外観

目地はがし用皮すきの外観

サイズ

  • 6mm:幅20×高さ192×奥行10mm
  • 9m:幅20×高さ192×奥行10mm
  • 12mm:幅20×高さ192×奥行10mm

※寸法はパッケージ込みです。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6mm
4905533152751
32
1本

1個

545( 600円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

9mm
4905533152768
36
1本

2個

440( 484円 )

4日目

12mm
4905533152775
41
1本

2個

464( 510円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強度のある皮すき。
【特長】
・強度が強く、コーキング剥しの荒削り用として便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

目地はがし用皮すき (6・9・12mm)

目地はがし用皮すき (6・9・12mm)

    コーキングヘラ 小

    コーキングヘラ 小

      木柄パレット

      木柄パレット

        コーキングヘラ NO.4

        コーキングヘラ NO.4

          竹棒 約10~25ミリ 8021

          竹棒 約10~25ミリ 8021

            コーキングヘラ NO.2

            コーキングヘラ NO.2

              コーキングヘラ NO.1

              コーキングヘラ NO.1

                コーキングヘラ NO.3

                コーキングヘラ NO.3

                  コーキングヘラ NO.5 平

                  コーキングヘラ NO.5 平

                    しなるパテベラステンレス 30~245mm

                    しなるパテベラステンレス 30~245mm

                      パーフェクトスクレーパー はがし

                      パーフェクトスクレーパー はがし

                        プラスチックサッシヘラ 9mm・18mm

                        プラスチックサッシヘラ 9mm・18mm

                          コーキングパレット

                          コーキングパレット

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン SK-11 TJMデザインタジマツール SK-11 コーワ
                            通常価格 440円 420円 407円 415円 167円 387円 348円 444円 338円 795円 3,093円 237円 361円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   3日目   4日目   3日目   1日目~  
                            商品タイプ その他 コーキングへら パテベラ コーキングへら その他 コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら パテベラ スクレーパー その他 -
                            材質(刃) ステンレス - ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - - - ステンレス
                            商品パッケージサイズ・幅(mm) 20 190 35 40 - 40 40 40 40 - - - -
                            商品パッケージサイズ・奥行(mm) 10 20 17 12 - 12 12 12 12 - - - -
                            商品パッケージサイズ・高さ(mm) 192 110 260 240 - 240 240 240 240 - - - -

                            目地はがし用皮すき (6・9・12mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました