(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミキシングバーB (攪拌ヘラ) 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミキシングバーB (攪拌ヘラ) 青

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
174円
税込単価
191円

【特長】・ペンキ・壁材など材料の混ぜ合わせ作業に最適です。・ポリプロピレン製の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(刃):
    樹脂
  • 商品パッケージサイズ・幅(mm):
    48
  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm):
    13
  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm):
    354
  • 材質(刃)詳細:
    ポリプロピレン
  • JANコード:
    4905533152706
  • 重量(g):
    41
  • 注意事項1:
    本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
  • 注意事項2:
    下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
  • 内容量:
    1本

型番

3090170010 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3090170010

1本

1個

174( 191円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ペンキ・壁材など材料の混ぜ合わせ作業に最適です。・ポリプロピレン製の青色です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミキシングバーB (攪拌ヘラ) 青の型番3090170010のページです。
型番3090170010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミキシングバーB (攪拌ヘラ) 青

ミキシングバーB (攪拌ヘラ) 青

    MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-S

    MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-S

      ミキシングバーA (攪拌ヘラ) 黒

      ミキシングバーA (攪拌ヘラ) 黒

        コーキングへら

        コーキングへら

          MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-L-BL

          MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-L-BL

            竹へら

            竹へら

              MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-M/L

              MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-M/L

                つぎ柄が付けられる さびけずり ボルト穴・釘抜き付

                つぎ柄が付けられる さびけずり ボルト穴・釘抜き付

                  シーリングヘラ S・M・L

                  シーリングヘラ S・M・L

                    バーコ 超硬刃付

                    バーコ 超硬刃付

                      パティナイフ No.24

                      パティナイフ No.24

                        井上工具 溝汚れ落としヘラ

                        井上工具 溝汚れ落としヘラ

                          TRUSCO つぎ柄が付けられる さびけずり 平型 25mm

                          TRUSCO つぎ柄が付けられる さびけずり 平型 25mm

                            メーカー ハンディ・クラウン ケニス ハンディ・クラウン トラスコ中山 ケニス トラスコ中山 ケニス トラスコ中山 SK-11 バーコ SK-11 井上工具 トラスコ中山
                            通常価格 174円 4,656円 299円 377円 7,760円 744円 5,820円 1,039円 727円 1,634円 951円 352円 960円
                            通常出荷日 4日目   6日目   4日目   1日目   6日目   1日目   6日目   1日目~   3日目   1日目   3日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 コーキングへら - スクレーパー その他 - その他 - その他 その他 -
                            材質(刃) 樹脂 樹脂 樹脂 ステンレス - - 樹脂 - - 超硬 - ステンレス -
                            商品パッケージサイズ・幅(mm) 48 - 48 - - - - - - - - - -
                            商品パッケージサイズ・奥行(mm) 13 - 6 - - - - - - - - - -
                            商品パッケージサイズ・高さ(mm) 354 - 390 - - - - - - - - - -

                            ミキシングバーB (攪拌ヘラ) 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました