(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーキングヘラ NO.3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーキングヘラ NO.3

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
444円
税込単価
488円

【特長】・水廻りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げ用のヘラです。・適度な弾力性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コーキングへら
  • 材質(刃):
    ステンレス
  • サイズ:
    No.3 110mm
  • 商品パッケージサイズ・幅(mm):
    40
  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm):
    12
  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm):
    240
  • JANコード:
    4905533152607
  • 重量(g):
    20
  • 注意事項1:
    本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
  • 注意事項2:
    下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
  • 内容量:
    1本

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H-13

1本

1個

444( 488円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水廻りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げ用のヘラです。
・適度な弾力性があり、指先感覚で使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コーキングヘラ NO.3の型番H-13のページです。
型番H-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーキングヘラ NO.3

コーキングヘラ NO.3

    コーキングヘラ NO.2

    コーキングヘラ NO.2

      コーキングヘラ NO.1

      コーキングヘラ NO.1

        コーキングヘラ NO.7 刃付

        コーキングヘラ NO.7 刃付

          コーキングヘラ NO.6 三角

          コーキングヘラ NO.6 三角

            コーキングヘラ NO.5 平

            コーキングヘラ NO.5 平

              コーキングヘラ NO.4

              コーキングヘラ NO.4

                コーキングヘラ 20mm

                コーキングヘラ 20mm

                  木柄パレット

                  木柄パレット

                    コーキングパレット

                    コーキングパレット

                      コーキングヘラ 小

                      コーキングヘラ 小

                        マルテーディンプルヘラ ベージュ

                        マルテーディンプルヘラ ベージュ

                          ブラックスクレーパー 直刃・Y型斜め刃

                          ブラックスクレーパー 直刃・Y型斜め刃

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン SK-11 ハンディ・クラウン コーワ ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 SK-11
                            通常価格 444円 387円 348円 473円 406円 338円 415円 158円 407円 361円 420円 146円 454円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   3日目   3日目   8日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            商品タイプ コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら パテベラ - コーキングへら パテベラ スクレーパー
                            材質(刃) ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス - 樹脂 -
                            サイズ No.3 110mm No.2 100mm No.1 75mm No.7 刃付 35mm No.6 三角 90mm No.5 平 85mm No.4 60mm - 150mm - - -
                            商品パッケージサイズ・幅(mm) 40 40 40 40 40 40 40 - 35 - 190 - -
                            商品パッケージサイズ・奥行(mm) 12 12 12 12 12 12 12 - 17 - 20 - -

                            コーキングヘラ NO.3のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            品物剥がし
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/10
                            4年前から使っている
                            安いわりに耐久性あって常備している
                            長さ、幅など種類があり良い


                            手元が若干滑りやすい

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工ワークの剥がし用
                            評価 4.0満足度:4.02022/12/07
                            本来の用途とは違う目的で使用している。薄くて適度な弾性/剛性があるものが必要で、本品はピッタリの商品であった。剥がすときにワークにキズがついてはいけないので、バフで磨いて使っている。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました