(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーキングヘラ NO.2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーキングヘラ NO.2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
387円
税込単価
426円

【特長】・水廻りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げ用・縁を45度に面取りされて...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コーキングへら
  • 材質(刃):
    ステンレス
  • サイズ:
    No.2 100mm
  • 商品パッケージサイズ・幅(mm):
    40
  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm):
    12
  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm):
    240
  • JANコード:
    4905533152591
  • 重量(g):
    16
  • 注意事項1:
    本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
  • 注意事項2:
    下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
  • 内容量:
    1本

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H-12

1本

4個

387( 426円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水廻りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げ用
・縁を45度に面取りされているので、補修面にフィットし、コーキングがはみ出さず、きれいに仕上がります
・適度な弾力性があり、指先感覚で使用できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コーキングヘラ NO.2の型番H-12のページです。
型番H-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーキングヘラ NO.2

コーキングヘラ NO.2

    コーキングヘラ NO.1

    コーキングヘラ NO.1

      コーキングヘラ NO.3

      コーキングヘラ NO.3

        コーキングヘラ NO.7 刃付

        コーキングヘラ NO.7 刃付

          コーキングヘラ NO.5 平

          コーキングヘラ NO.5 平

            コーキングヘラ NO.4

            コーキングヘラ NO.4

              コーキングヘラ NO.6 三角

              コーキングヘラ NO.6 三角

                コーキングヘラ 20mm

                コーキングヘラ 20mm

                  コーキングパレット

                  コーキングパレット

                    木柄パレット

                    木柄パレット

                      コーキングヘラ 小

                      コーキングヘラ 小

                        ブラックスクレーパー 直刃・Y型斜め刃

                        ブラックスクレーパー 直刃・Y型斜め刃

                          竹へら

                          竹へら

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン SK-11 コーワ ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン SK-11 トラスコ中山
                            通常価格 387円 348円 444円 473円 338円 415円 406円 158円 361円 407円 420円 454円 744円
                            通常出荷日 4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   8日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目  
                            商品タイプ コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら - パテベラ コーキングへら スクレーパー スクレーパー
                            材質(刃) ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス - - -
                            サイズ No.2 100mm No.1 75mm No.3 110mm No.7 刃付 35mm No.5 平 85mm No.4 60mm No.6 三角 90mm - - 150mm - -
                            商品パッケージサイズ・幅(mm) 40 40 40 40 40 40 40 - - 35 190 - -
                            商品パッケージサイズ・奥行(mm) 12 12 12 12 12 12 12 - - 17 20 - -

                            コーキングヘラ NO.2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました