(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーキングヘラ NO.1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーキングヘラ NO.1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
348円
税込単価
383円

【特長】・水廻りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げ用のヘラです。・適度な弾力性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コーキングへら
  • 材質(刃):
    ステンレス
  • サイズ:
    No.1 75mm
  • 商品パッケージサイズ・幅(mm):
    40
  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm):
    12
  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm):
    240
  • JANコード:
    4905533152584
  • 重量(g):
    16
  • 注意事項1:
    本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
  • 注意事項2:
    下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
  • 内容量:
    1本

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H-11

1本

4個

348( 383円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水廻りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げ用のヘラです。
・適度な弾力性があり、指先感覚で使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コーキングヘラ NO.1の型番H-11のページです。
型番H-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーキングヘラ NO.1

コーキングヘラ NO.1

    コーキングヘラ NO.6 三角

    コーキングヘラ NO.6 三角

      コーキングヘラ NO.3

      コーキングヘラ NO.3

        コーキングヘラ NO.2

        コーキングヘラ NO.2

          コーキングヘラ NO.5 平

          コーキングヘラ NO.5 平

            コーキングヘラ NO.4

            コーキングヘラ NO.4

              コーキングヘラ NO.7 刃付

              コーキングヘラ NO.7 刃付

                ジラコヘラ(建築・工業用)

                ジラコヘラ(建築・工業用)

                  建築・工業用ヘラ 白 硬め

                  建築・工業用ヘラ 白 硬め

                    目地用皮スキ 6・18mm

                    目地用皮スキ 6・18mm

                      シリコンコーキングヘラ

                      シリコンコーキングヘラ

                        プラスチックマルチヘラ

                        プラスチックマルチヘラ

                          スーパーゴールド下地ヘラ

                          スーパーゴールド下地ヘラ

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 井上工具 井上工具 大塚刷毛製造
                            通常価格 348円 406円 444円 387円 338円 415円 473円 295円 135円 419円 380円 137円 1,688円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら パテベラ パテベラ その他 コーキングへら スクレーパー パテベラ
                            材質(刃) ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス 樹脂 樹脂 - - - ステンレス
                            サイズ No.1 75mm No.6 三角 90mm No.3 110mm No.2 100mm No.5 平 85mm No.4 60mm No.7 刃付 35mm - - - - - -
                            商品パッケージサイズ・幅(mm) 40 40 40 40 40 40 40 - - - - - -
                            商品パッケージサイズ・奥行(mm) 12 12 12 12 12 12 12 - 6 - - - -

                            コーキングヘラ NO.1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました