(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
コーキングヘラ コーナー
  • 数量スライド割引

コーキングヘラ コーナー (レビュー)

通常価格(税別)
123円
税込価格
135円
通常出荷日
3日目
【特長】
・水廻りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げ用のヘラです。
・先端が45度に面取りされているので、コーキングがはみ出さず、仕上げがきれい。
・シリコンがついても簡単に落とす事が出来る。

コーキングヘラ コーナーのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    滑り止め用に使いました
    評価 4.0満足度:4.02023/03/23
    設備の滑り止めにコーキング材を薄く延ばして使用しました。使い勝手もよかったです。コーキング材の伸びの問題なのか技術の問題かわからないですがムラなく塗れる方法があればいいなと思いますので評価は4にします。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    コーキング
    評価 5.0満足度:5.02021/02/12
    コーキング材を塗布するのに使用します。
    入隅に使いますが、指でなでることも可能ですが、やはりヘラで行った方が断然きれいに仕上がります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーキングヘラ コーナー

コーキングヘラ コーナー

    コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm

    コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm

      コーキングヘラ42ミリ

      コーキングヘラ42ミリ

        コーキングヘラ 20mm

        コーキングヘラ 20mm

          コーキングヘラ7.5ミリ

          コーキングヘラ7.5ミリ

            井上工具 コーキングヘラ

            井上工具 コーキングヘラ

              コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm・コーナー用 奥行(mm)7

              コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm・コーナー用 奥行(mm)7

                ソフトコーキングヘラ

                ソフトコーキングヘラ

                  コーキングヘラ

                  コーキングヘラ

                    コーキングヘラセット(4本セット)

                    コーキングヘラセット(4本セット)

                      コーキング落としヘラ 仕上用

                      コーキング落としヘラ 仕上用

                        ソフトコーキングヘラ 7.5mm

                        ソフトコーキングヘラ 7.5mm

                          目地用皮スキ 6・18mm

                          目地用皮スキ 6・18mm

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン SK-11 SK-11 SK-11 井上工具 SK-11 井上工具 井上工具 SK-11 ハンディ・クラウン SK-11 大塚刷毛製造
                            通常価格 123円 123円 148円 158円 128円 112円 128円 179円 137円 546円 276円 181円 419円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら その他
                            材質(刃) 樹脂 樹脂 - - - 樹脂 樹脂 - - - 樹脂 - -
                            商品パッケージサイズ・幅(mm) 40 40 - - - - - - - - 65 - -
                            商品パッケージサイズ・奥行(mm) 7 7 - - - - - - - - 7 - -
                            商品パッケージサイズ・高さ(mm) 250 250 - - - - - - - - 215 - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。