(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
123円
税込価格
135円

水廻りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げ用のヘラ。【特長】・先端が45度に面取...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コーキングへら
  • 材質(刃):
    樹脂
  • 商品パッケージサイズ・幅(mm):
    40
  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm):
    7
  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm):
    250
  • 材質(刃)詳細:
    ポリアセタール
  • 注意事項1:
    本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
  • 注意事項2:
    下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
  • 内容量:
    1本

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

コーキングヘラの外観

コーキングヘラの外観

サイズ

  • 5mm:幅40×高さ250×奥行7mm
  • 10mm:幅40×高さ250×奥行7mm
  • 15mm:幅40×高さ250×奥行7mm

※寸法はパッケージ込みです。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5mm
4905533152317
16
1本

2個

123( 135円 )

3日目

10mm
4905533152324
17
1本

2個

123( 135円 )

3日目

15mm
4905533152331
20
1本

4個

123( 135円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水廻りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げ用のヘラ。
【特長】
・先端が45度に面取りされているので、コーキングがはみ出さず、仕上げがきれい。
・シリコンがついても簡単に落とす事が出来る。
【用途】
・水廻りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げ用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm

コーキングヘラ 5mm・10mm・15mm

    バックアップヘラ S・M・L

    バックアップヘラ S・M・L

      建築・工業用ヘラ 白 硬め

      建築・工業用ヘラ 白 硬め

        コーキングヘラ コーナー

        コーキングヘラ コーナー

          コーキング落としヘラ 荒削用

          コーキング落としヘラ 荒削用

            コーキング落としヘラ 仕上用

            コーキング落としヘラ 仕上用

              コーキングヘラ 20mm

              コーキングヘラ 20mm

                ならしヘラ FNB-07・08・09・10

                ならしヘラ FNB-07・08・09・10

                  KOWA 樹脂ヘラ90mm

                  KOWA 樹脂ヘラ90mm

                    マルテーディンプルヘラ ホワイト

                    マルテーディンプルヘラ ホワイト

                      ジラコヘラ(建築・工業用)

                      ジラコヘラ(建築・工業用)

                        KOWA 樹脂ヘラ35mm

                        KOWA 樹脂ヘラ35mm

                          PTFEヘラ 台形型・半月型

                          PTFEヘラ 台形型・半月型

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン SK-11 SK-11 コーワ 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 コーワ サンプラテック
                            通常価格 123円 249円 135円 123円 427円 276円 158円 133円 299円 146円 500円 187円 13,999円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   2日目   1日目   3日目~   4日目   1日目   9日目  
                            商品タイプ コーキングへら コーキングへら パテベラ コーキングへら コーキングへら コーキングへら コーキングへら パテベラ - パテベラ パテベラ - 樹脂柄へら
                            材質(刃) 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 ステンレス 樹脂 - 樹脂 - 樹脂 樹脂 - 樹脂
                            商品パッケージサイズ・幅(mm) 40 65 - 40 65 65 - - - - - - -
                            商品パッケージサイズ・奥行(mm) 7 - 6 7 10 7 - - - - - - -
                            商品パッケージサイズ・高さ(mm) 250 215 220 250 215 215 - - - - - - -

                            コーキングヘラ 5mm・10mm・15mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました