(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木柄金ベラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

木柄金ベラ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
468円 ~ 545円
税込価格
515円 ~ 600円

ステンレス素材を使用した木柄ベラ。【特長】・サビにくい、ステンレス素材を使用。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パテベラ
  • 材質(刃):
    ステンレス
  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm):
    17
  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm):
    195
  • 注意事項1:
    本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
  • 注意事項2:
    下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
  • 内容量:
    1本

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

木柄金ベラの外観

木柄金ベラの外観

サイズ

  • 38mm:幅38×高さ195×奥行17mm
  • 50mm:幅50×高さ195×奥行17mm
  • 75mm:幅75×高さ195×奥行17mm

※寸法はパッケージ込みです。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
商品パッケージサイズ・幅(mm)
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
38mm
38
4905533152010
68
1本

1個

545( 600円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50mm
50
4905533152027
73
1本

2個

513( 564円 )

3日目

75mm
75
4905533152034
77
1本

4個

468( 515円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス素材を使用した木柄ベラ。
【特長】
・サビにくい、ステンレス素材を使用。
・接着剤の塗布・剥し、鉄板の掃除、塗料の混ぜ合わせなどに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木柄金ベラ

木柄金ベラ

    木柄皮すき

    木柄皮すき

      木柄皮すき Y型

      木柄皮すき Y型

        ステンレス皮スキ Y型

        ステンレス皮スキ Y型

          ステンレス皮スキ 直

          ステンレス皮スキ 直

            木柄皮すき マルチ

            木柄皮すき マルチ

              木柄パレット

              木柄パレット

                コーキングヘラ NO.6 三角

                コーキングヘラ NO.6 三角

                  バチベラ(シーリング作業用)

                  バチベラ(シーリング作業用)

                    ブラックスクレーパー 直刃・Y型斜め刃

                    ブラックスクレーパー 直刃・Y型斜め刃

                      バチヘラ 極厚

                      バチヘラ 極厚

                        コーキングヘラ NO.7 刃付

                        コーキングヘラ NO.7 刃付

                          コーキングヘラ NO.3

                          コーキングヘラ NO.3

                            メーカー ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン SK-11 SK-11 SK-11 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン
                            通常価格 468円 450円 450円 319円 251円 416円 407円 406円 3,468円 454円 3,542円 473円 444円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ パテベラ その他 その他 その他 その他 その他 パテベラ コーキングへら その他 スクレーパー その他 コーキングへら コーキングへら
                            材質(刃) ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - - - ステンレス ステンレス
                            商品パッケージサイズ・奥行(mm) 17 17 17 15 15 17 17 12 - - - 12 12
                            商品パッケージサイズ・高さ(mm) 195 180 190 190 190 185 260 240 - - - 240 240
                            注意事項1 本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。 本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。 本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。 本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。 本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。 本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。 本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。 本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。 - - - 本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。 本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました