(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローラー受皿(黒)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ローラー受皿(黒)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
313円 ~ 483円
税込価格
344円 ~ 531円

【特長】・ローラーやコテバケを使った塗装の必需品です。・ペイントローラーで塗装...

詳細情報を確認する

  • 注意事項1:
    本来の用途以外には使用しないでください。
  • 内容量:
    1本

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
商品パッケージサイズ・幅(mm)
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
JANコード
重量(g)
特長1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100mm
160
300
55
4905533136218
138
100mm幅以下のローラーをご使用ください。
1本

10個

313( 344円 )

3日目

175mm
240
380
75
4905533136225
237
175mm幅以下のローラーをご使用ください。
1本

10個

410( 451円 )

3日目

225mm
295
410
75
4905533136232
322
225mm幅以下のローラーをご使用ください。
1本

10個

483( 531円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラーやコテバケを使った塗装の必需品です。
・ペイントローラーで塗装をする際に、塗料を本製品に移し替えてお使い下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローラー受皿(黒)

ローラー受皿(黒)

    スモールローラーシルキー 

    スモールローラーシルキー 

      レイン棒スモール砂骨材用セット

      レイン棒スモール砂骨材用セット

        ミニスモールローラー

        ミニスモールローラー

          スモールローラーカトレア 

          スモールローラーカトレア 

            ローラーバケット(バケットのみ)

            ローラーバケット(バケットのみ)

              「ペイントローラー」スモールローラー

              「ペイントローラー」スモールローラー

                グレーローラー中毛

                グレーローラー中毛

                  TRUSCO ローラー受け皿セット(万能用)

                  TRUSCO ローラー受け皿セット(万能用)

                    ミドルローラーB 13mm

                    ミドルローラーB 13mm

                      Smoosy 水性・接着剤用ローラー スモール セット

                      Smoosy 水性・接着剤用ローラー スモール セット

                        Rain棒 ミニトレイ&ローラーセット

                        Rain棒 ミニトレイ&ローラーセット

                          Rain棒 砂骨材用スモールローラースペア

                          Rain棒 砂骨材用スモールローラースペア

                            メーカー ハンディ・クラウン 好川産業 ハンディ・クラウン コーワ 好川産業 トラスコ中山 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 トラスコ中山 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン
                            通常価格 313円 492円 1,307円 469円 492円 668円 489円 498円 1,533円 812円 514円 372円 925円
                            通常出荷日 3日目   5日目   3日目   5日目   5日目   1日目   3日目   3日目   1日目~   2日目   3日目   3日目   3日目  
                            注意事項1 本来の用途以外には使用しないでください。 - 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。 - - - - - - - - 使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないで下さい。 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。
                            内容量 1本 - 1本 - - - - - - - 1本 1本 1本

                            ローラー受皿(黒)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            塗装
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/30
                            ローラー使用時の塗料落としに使用。ローラーより、やや大きめのものが使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました